(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚碳酸酯墊圈 PCW

聚碳酸酯墊圈 PCW

【內徑】2.2~ 10.5
【材質】PC(聚碳酸酯)
【顏色】透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PCW-0204-10
PCW-0205-02
PCW-0255-02
PCW-0306-10
PCW-0307-10
PCW-0308-10
PCW-0309-02
PCW-0310-10
PCW-0365-10
PCW-0407-02
PCW-0408-10
PCW-0409-10
PCW-0410-10
PCW-0411-02
PCW-0412-02
PCW-0509-10
PCW-0510-02
PCW-0511-02
PCW-0512-02
PCW-0513-10
PCW-0515-02
PCW-0610-10
PCW-0612-10
PCW-0816-10
PCW-0818-02
PCW-0818-03
PCW-0818-05
PCW-0818-08
PCW-0818-10
PCW-1022-10
PCW-2605-10
PCW-2606-10
PCW-2607-10
PCW-2608-02
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
12天~ 2.214
12天~ 2.20.25
12天~ 2.20.25.5
12天~ 3.316
12天~ 3.217
12天~ 3.218
12天~ 3.20.29
12天~ 3.2110
12天~ 3.216.5
12天~ 4.20.27
12天~ 4.518
12天~ 4.319
12天~ 4.5110
12天~ 4.20.211
12天~ 4.50.212
12天~ 5.319
12天~ 5.30.210
12天~ 5.20.211
12天~ 5.30.212
12天~ 5.3113
12天~ 5.60.215
12天~ 6.3110
12天~ 6.3112
12天~ 8.5116
12天~ 8.50.218
12天~ 8.50.318
12天~ 8.50.518
12天~ 8.50.818
12天~ 8.5118
12天~ 10.5122
12天~ 2.815
12天~ 2.716
12天~ 2.817
12天~ 2.80.28

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 PC(聚碳酸酯) 表面處理(詳細)
顏色 透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767