(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PC 皿頭小螺絲 PCF-0000

PC 皿頭小螺絲 PCF-0000

聚碳酸酯的皿頭小螺絲(十字孔)。
【特長】
・此材質擁有絕佳的耐衝擊強度,且兼具機械特性和電氣特性
・連續使用溫度:115℃/239℉
・耐燃性UL94V-2、標準色(透明)產品
・螺牙No.:M2/M2.6/M3/M4/M5/M6/M8
・材質:PC(聚碳酸酯)
・顏色:透明
【用途】
・適合需要絕緣、耐腐蝕、非磁性等處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PC 皿頭小螺絲/PCF-0000 50入 詳細介紹

PC 皿小ネジ/PCF-0000:関連画像

PC 皿頭小螺絲/PCF-0000【50入】 示意圖

  • 熱變形溫度:1.82Mpa…130℃
  • UL規格:UL94V-2(材料)

PC 皿頭小螺絲/PCF-0000 50入 尺寸

PC 皿小ネジ/PCF-0000:関連画像

尺寸圖

螺牙No.
(螺距)
DL型號
M2
(0.4)
44PCF-0204
5PCF-0205
6PCF-0206
8PCF-0208
10PCF-0210
M3
(0.5)
64PCF-0304
5PCF-0305
6PCF-0306
8PCF-0308
10PCF-0310
12PCF-0312
15PCF-0315
16PCF-0316
18PCF-0318
20PCF-0320
25PCF-0325
M4
(0.7)
86PCF-0406
8PCF-0408
10PCF-0410
12PCF-0412
14PCF-0414
15PCF-0415
16PCF-0416
18PCF-0418
20PCF-0420
25PCF-0425
M5
(0.8)
108PCF-0508
10PCF-0510
12PCF-0512
15PCF-0515
20PCF-0520
25PCF-0525
M6
(1.0)
1210PCF-0610
12PCF-0612
15PCF-0615
20PCF-0620
25PCF-0625
30PCF-0630
35PCF-0635
M8
(1.25)
1610PCF-0810
12PCF-0812
15PCF-0815
20PCF-0820
25PCF-0825
30PCF-0830
M2.6
(0.45)
5.24PCF-2604
5PCF-2605
6PCF-2606
8PCF-2608
10PCF-2610
12PCF-2612
型號
PCF-0204
PCF-0205
PCF-0206
PCF-0208
PCF-0210
PCF-0304
PCF-0305
PCF-0306
PCF-0308
PCF-0310
PCF-0312
PCF-0315
PCF-0316
PCF-0318
PCF-0320
PCF-0325
PCF-0406
PCF-0408
PCF-0410
PCF-0412
PCF-0414
PCF-0415
PCF-0416
PCF-0418
PCF-0420
PCF-0425
PCF-0508
PCF-0510
PCF-0512
PCF-0515
PCF-0520
PCF-0525
PCF-0610
PCF-0612
PCF-0615
PCF-0620
PCF-0625
PCF-0630
PCF-0635
PCF-0810
PCF-0812
PCF-0815
PCF-0820
PCF-0825
PCF-0830
PCF-2604
PCF-2605
PCF-2606
PCF-2608
PCF-2610
PCF-2612
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 240.4M2M2X4M2-4
12天~ 250.4M2M2X5M2-5
12天~ 260.4M2M2X6M2-6
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
12天~ 2100.4M2M2X10M2-10
12天~ 340.5M3M3X4M3-4
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3180.5M3M3X18M3-18
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
11天~ 4140.7M4M4X14M4-14
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4180.7M4M4X18M4-18
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
11天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
11天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 8101.25M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
19天~ 2.640.45M2.6M2.6X4M2.6-4
12天~ 2.650.45M2.6M2.6X5M2.6-5
12天~ 2.660.45M2.6M2.6X6M2.6-6
11天~ 2.680.45M2.6M2.6X8M2.6-8
12天~ 2.6100.45M2.6M2.6X10M2.6-10
12天~ 2.6120.45M2.6M2.6X12M2.6-12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 碟形 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PC 顏色 透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767