(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
定位用柱塞。
【特長】
・鋼製與不鏽鋼製分別備有輕荷重型與重荷重型。
【用途】
・各種裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
PNBF的外觀
PNBF形狀圖
PNBF-KS形狀圖
PNBF-P形狀圖
可根據型號的末尾記號,選擇材質、荷重類型、防鬆有無。
末尾記號 | 材質 | 荷重類型 | 防鬆 |
---|---|---|---|
P | 鋼 | 輕荷重 | 有 |
KS-P | 鋼 | 重荷重 | 有 |
(單位:mm)
型號 | M(粗螺紋) | s | L | D | B | 適用滾珠底座 | 荷重(N) min./max. | 質量 (g) | 防鬆 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNBF-3-P | M3 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3 / 4.5 | 0.3 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-4-P | M4 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6 / 14.5 | 0.6 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-5-P | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8 / 14 | 0.9 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-6-P | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11 / 18 | 1.5 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-8-P | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18 / 31 | 3.5 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-10-P | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24 / 45 | 7 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-12-P | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26 / 49 | 10 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-16-P | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41 / 86 | 24 | ○ | 輕荷重 |
PNBF-5-KS-P | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15 / 22 | 0.9 | ○ | 重荷重 |
PNBF-6-KS-P | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19 / 28 | 1.5 | ○ | 重荷重 |
PNBF-8-KS-P | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36 / 62 | 3.5 | ○ | 重荷重 |
PNBF-10-KS-P | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57 / 104 | 7 | ○ | 重荷重 |
PNBF-12-KS-P | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61 / 110 | 10 | ○ | 重荷重 |
PNBF-16-KS-P | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68 / 142 | 24 | ○ | 重荷重 |
- | PNBF-P | PNBF-KS-P |
---|---|---|
本體 | SUM22L 染黑處理(黑) | SUM22L 染黑處理(黑) |
滾珠 | SUJ2 (硬度740-900HV10) | SUJ2 (硬度740-900HV10) |
彈簧 | 相當於SUS631 | 相當於SUS631 |
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端材質 | 本體材質 | 外徑 (mm) | 行程 (mm) | 防鬆脫 | 本體表面處理 | 初期荷重(範圍) (N) | 初期荷重 (N) | 最大荷重 (N) | 長度 L (mm) | 前端部外徑 (mm) | 荷重類型 |
---|
Loading...
安裝方式 | 螺絲(六角形) | 前端表面處理 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策