(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠定位柱 BP

滾珠定位柱 BP

【特長】
・螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾珠進出
・螺牙徑備有M4~M16
・在螺絲部施以防鬆脫溝加工(ALOK)
・可用於治具的分度、定位、推出

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

本體:不鏽鋼SUS304、防鬆脫加工(ALOK)
滾珠:不鏽鋼SUS304
彈簧:不鏽鋼SUS304-WPB

尺寸圖

單位:mm

型號MLlSFmin./max.(N)(g)型號
BP-4M4×P0.790.82.52.02.9/7.80.9BB-4
BP-5M5×P0.8123.02.53.9/11.81.2BB-5
BP-6M6×P1.0133.06.9/22.51.8BB-6
BP-8M8×P1.25151.04.04.09.8/29.43.6BB-8
BP-10M10×P1.5161.25.05.011.8/37.26.0BB-10
BP-12M12×P1.75201.87.06.014.7/44.110.0BB-12
BP-16M16×P2.0252.59.58.024.5/73.525.0BB-16
型號
BP-4
BP-5
BP-6
BP-8
BP-10
BP-12
BP-16
型號數量折扣標準
出貨日
外徑M
(mm)
行程 l
(mm)
荷重 min
(N)
荷重 max
(N)
適用滾珠底座
4天~ 40.82.97.8BB-4
4天~ 50.83.911.8BB-5
4天~ 60.86.922.5BB-6
5天~ 819.829.4BB-8
5天~ 101.211.837.2BB-10
6天~ 121.814.744.1BB-12
5天~ 162.524.573.5BB-16

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(六角) 前端材質 不鏽鋼SUS304 本體材質 不鏽鋼SUS304
防鬆脫 ALOK 本體表面處理 前端表面處理
前端熱處理 荷重 min(範圍)(N) 0.01~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767