(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉換轉接器(KF法蘭/VF、VG法蘭)

轉換轉接器(KF法蘭/VF、VG法蘭)

真空配管用的KF法蘭-VG/VF法蘭轉換接頭。
【特長】
・不同規格的轉換接頭KF/VG、VF系列的連接零件。
・在法蘭尺寸上,KF25、40、50-JIS(VG/VF)為法蘭25、40、50,種類豐富。
・成本效益超群。
【用途】
・可使用於真空排氣管線的法蘭形狀轉換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

轉換轉接器(KF法蘭/VF、VG法蘭)的尺寸圖

產品規格

材質/SUS304

規格表

單位:mm

 

型式法蘭φAφBφCφDL
MHP-NW25-VF25KF25VF25409027.224.055
MHP-NW25-VG25KF25VG25409027.224.055
MHP-NW40-VF40KF40VF405510542.739.057
MHP-NW40-VG40KF40VG405510542.739.057
MHP-NW50-VF50KF50VF507512060.555.057
MHP-NW50-VG50KF50VG507512060.555.057
型號
MHP-NW25-VG25
MHP-NW40-VG40
MHP-NW50-VG50
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 管外徑 轉接器種類詳情 內徑
(mm)
全長L
(mm)
4天~ NW(KF)25JIS2527.2VG2524.055
4天~ NW(KF)40JIS4042.7VG4039.057
4天~ NW(KF)50JIS5060.5VG5055.057

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 JIS法蘭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767