(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 VCR母端連接器

ICF規格 VCR母端連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的ICF34、70標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 VCRめすアダプタ:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸管外徑(inch)AL
ICF34FVCR1/4接頭:SUS 316
法蘭:SUS 304
ICF 341/43434.8
ICF34FVCR3/8ICF 343/83440.1
ICF34FVCR1/2ICF 341/23440.1
ICF70FVCR1/4ICF 701/47034.8
ICF70FVCR3/8ICF 703/87040.1
ICF70FVCR1/2ICF 701/27040.1
型號
ICF34FVCR1/4
ICF70FVCR1/2
ICF70FVCR1/4
ICF70FVCR3/8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)
4天~ ICF3434.81/4
4天~ ICF7040.11/2
4天~ ICF7034.81/4
7天~ ICF7040.13/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 VCR
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767