(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

膠結片狀加熱器 MASANORI

膠結片狀加熱器 MASANORI

狹窄空間也可進行局部加熱、保溫。
【特長】
・線體部分已確實絕緣,可安心使用。
・電壓有100V、14V 2種。可配合環境選用。
・適用於無加熱器空間的環境。
・比1元硬幣還小的加熱器,卻可發揮高達150℃的加熱能量。
【用途】
・可在狹窄空間、局部空間使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

無熱電偶K型

膠結片狀加熱器 MASANORI:相關圖像

附熱電偶K型

膠結片狀加熱器 MASANORI:相關圖像

產品規格

型號規格尺寸(mm)
MA1113-100-2100V 2W11×13
MA1113-14-214V 2W
(12V 1.46W)
(5V 0.26W)
MA1313-100-2K100V 2W(附熱電偶K)13×13
MA1313-14-2K14V 2W(附熱電偶K)
(12V 1.46W)
(5V 0.26W)

性質性能資訊、測試資訊

溫度特性(在空氣中的表面溫度)

膠結片狀加熱器 MASANORI 性質性能資訊、測試資訊

注意、禁止事項

使用保存的環境

在產生腐蝕性氣體或灰塵較多的場所,可能會產生絕緣劣化、腐蝕等問題,因此需注意使用或保存的場所。

關於配置

配置本加熱器時,請與其它零件拉開間隔,以避免受到其它熱源影響。

關於使用

  • 請注意避免產品發生掉落或承受會造成破損的衝擊。
  • 本加熱器的充填劑表面雖具有潑水性,但由於表面及內部皆具多孔性,因此不同於一般的高分子樹脂,而具有透濕性、且易吸收界面活性劑、溶劑或油脂的性質。
  • 因此請勿使用清潔劑清洗充填劑表面。(清潔劑等內含的界面活性劑會滲入充填劑。滲透的清潔劑即無法再散逸至外部,可能造成充填劑絕緣劣化。此外,清潔劑的成分也可能滲入加熱器元件。)
  • 請勿使用任何內含可能腐蝕金屬的基板清潔劑。(否則殘存的金屬腐蝕成分,可能導致加熱器元件劣化。洗淨時基本上建議以清水清洗。)
  • 請勿讓油等物質滲入充填劑。否則,吸收的油脂成分,可能會造成絕緣裂化或腐蝕加熱器元件。

關於安裝

  • 本加熱器雖具有潑水性,但仍請將本加熱器安裝在不會有水滴、水等容易被浸濕的場所。

  ※如在水滴附著的狀態下加熱,可能導致加熱器故障(如陶瓷外殼出現裂痕,可能導致絕緣電阻劣化等現象)。

  • 安裝時,請注意不可在端子或加熱器本體施加過度的力量。
  • 本公司無法掌握加熱器安裝後客戶的使用條件,請充分確認過後再行使用。而且,如產品發生故障,可能會影響人員生命或發生其它重大損害,因此請充分考慮失效安全設計,以確保安全性。

開發秘辛

 

另備有可安裝在相機鏡頭表面等沒有空間安裝加熱器的產品。
也備有附K熱電偶的型號。

型號
MA1113-14-2
MA1113-100-2
MA1313-14-2K
MA1313-100-2K
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓(範圍)
(V)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
5天~ 1411×13
8天~ 10011×13
5天~ 1413×13
5天~ 10013×13

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

額定容量(範圍)(W) ~135 額定容量(W) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767