(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
THREE HIGH
與矽橡膠加熱器相比更加柔軟,利用鋁箔熱傳導、低價格的面狀加熱器。
【特長】
・鋁箔加熱器是一種金屬加熱器所沒有的可撓性面狀發熱體。
・面狀發熱體、施以防滴鋁箔表面加工,可設計為任意形狀。
・可進行圓形、異形、開孔加工。
・使用熱反應性優異、薄度約3mm、有別於加熱器既定形象的柔軟素材。
・顏色為銀色、附雙面膠帶,最適合重視成本者使用。
・無論何種形狀1片也可製作。
【用途】
・高壽命,可自由設計,可大量使用於各產業領域。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
THREE HIGH
任何人皆可輕鬆安裝的帶狀加熱器。
【特長】
・尺寸有標準型、細型、寬型3種。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・●低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・可當作防止結凍、加熱、保溫、消除霧氣的設備使用。
・用於配管、閥門、泵、軟管、水管、管線、排水管等。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
THREE HIGH
即使是複雜的形狀,如配管、閥門、泵等形狀也可輕鬆加熱、保溫的線狀加熱器。
【特長】
・可當作防止結凍、加熱、保溫的設備,簡單的捲在配管、閥門、泵、軟管上。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・方便用於配管、閥門、泵、軟管等,以防止結凍、加熱、保溫。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
THREE HIGH
可當作加熱、保溫用設備,簡單的捲在配管、閥門、泵使用的帶狀加熱器。
【特長】
・耐熱溫度有400℃、700℃ 2種類型。另外還有使用PTFE素材的無塵室專用加熱器。
・使用方法簡單。家用100V電源即可使用,可立刻嘗試。
・附1m導線,並由專業人員仔細的加工。
・1條也可製作。
【用途】
・配管、閥門、泵等形狀複雜的設備也可對應。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
THREE HIGH
實施螺旋狀加工的加熱器。
【特長】
・即使是複雜的形狀,如配管、閥門、泵等形狀也可輕鬆捲住、加熱、保溫。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・可當作防止結凍、加熱、保溫的設備,便於配管、閥門、泵、軟管加熱。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
THREE HIGH
狹窄空間也可進行局部加熱、保溫。
【特長】
・線體部分已確實絕緣,可安心使用。
・電壓有100V、14V 2種。可配合環境選用。
・適用於無加熱器空間的環境。
・比1元硬幣還小的加熱器,卻可發揮高達150℃的加熱能量。
【用途】
・可在狹窄空間、局部空間使用。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SAKAGUCHI(坂口電熱)
最適合用於低溫到中溫區域的保溫及加熱之帶狀加熱器。
【特長】
・由於單面為平面形狀,發熱面平均,具優異的加熱特性。
・柔軟具可撓性,備有低瓦數(W/m)到高瓦數(W/m)廣泛範圍。
【用途】
・可利用於低溫到中溫區域的保溫及加熱。
・柔軟具可撓性,最適合纏繞於配管等物品上保溫。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SAKAGUCHI(坂口電熱)
柔軟性與耐久性優異的加熱器。
被覆材使用耐熱性優異的矽橡膠。
【特長】
・發熱線配置於加熱器全體,加熱效率優異。
・加熱器柔軟,任何場所都能輕鬆安裝。
・以規格100V用(綠色)、規格200V用(紅色)作為顏色區分,能輕鬆辨別。
・從低溫(-60℃)到高溫(180℃)都能加熱。
【用途】
・半導體產線的加熱、保溫。
・管線、消防栓、水/供油管的保溫、防凍。
・維持化學工廠管線的加熱溫度。
・冷凍及冷藏庫的保溫、防凍。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
額定電壓(範圍)(V) |
額定容量(範圍)(W) |
| |||||||||||||
廠牌 | MISUMI | THREE HIGH | MISUMI | MISUMI | MISUMI | THREE HIGH | THREE HIGH | THREE HIGH | THREE HIGH | THREE HIGH | SAKAGUCHI(坂口電熱) | MISUMI | SAKAGUCHI(坂口電熱) |
系列名稱 | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
| ||||||||
標準出貨日 | 8天~ | 5天~ | 8天~ | 4天~ | 8天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 詢價 | 5天~ | 4天~ | 8天~ | 7天~ |
額定電壓(範圍)(V) | 100 ~ 200 | - | 100 ~ 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 ~ 100 | 100 ~ 200/100 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 |
額定容量(範圍)(W) | ~120 ~ 300~560 | ~135 | 150~250 ~ 600~ | 150~250 ~ 300~560 | ~120 | ~135 ~ 150~250 | ~135 | 150~250 ~ 600~ | ~135 | ~135 | ~135 ~ 300~560 | ~120 | ~135 ~ 150~250 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策