(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

帶型加熱器

帶型加熱器

可當作加熱、保溫用設備,簡單的捲在配管、閥門、泵使用的帶狀加熱器。
【特長】
・耐熱溫度有400℃、700℃ 2種類型。另外還有使用PTFE素材的無塵室專用加熱器。
・使用方法簡單。家用100V電源即可使用,可立刻嘗試。
・附1m導線,並由專業人員仔細的加工。
・1條也可製作。
【用途】
・配管、閥門、泵等形狀複雜的設備也可對應。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

電氣特性
最大電壓:400V以下
容量公差:±10%

玻璃型(耐熱400℃)100V規格

產品代碼瓦數(W)尺寸(mm×mm)
RB100-100-20-100010020×1000
RB100-200-20-200020020×2000
RB100-300-20-300030020×3000
RB100-400-20-400040020×4000
RB100-500-20-500050020×5000
RB100-1000-40-5000100040×5000

矽玻璃型(耐熱700℃)100V規格

產品代碼瓦數(W)尺寸(mm×mm)
SRB100-200-25-100020025×1000
SRB100-400-20-200040020×2000
SRB100-600-20-300060020×3000
SRB100-1000-40-5000100040×5000

性質性能資訊、測試資訊

在空氣中的表面溫度

帶型加熱器 性質性能、測試資訊

將加熱器單體置於常溫空氣中測量
加熱器的表面溫度會因使用環境、被加熱物的材質、形狀等產生變化。

注意、禁止事項

素材為玻璃纖維。
使用本產品時,請務必搭配溫度調節器或電壓調整器一起使用。

 

請務必閱讀下列注意事項

【1】請了解玻璃纖維的耐熱溫度。※不可燃性
【1】-(1)一般產品max.500℃……持續使用溫度400℃以下
【1】-(2)高溫用產品 max.800℃……持續使用溫度700℃以下
註)(1)為普通玻璃纖維(2)為矽玻璃纖維
一超出耐熱溫度,纖維會轉化成玻璃瓦解破碎,且內部發熱線會浮出表面,可能會有短路的危險。因此,請務必搭配溫度調節器、電壓調整器、輸入調整器一起使用。

【2】請了解玻璃纖維的缺點。
【2】-(1)具吸濕性的電力產品因構造問題,不適合在下列場所中使用、保管。
(A)絕不可在戶外使用(在產品光裸的狀態下…)
(B)容易結露的場所
(C)容易有水滴形成的場所
(D)高酸度的場所
【2】-(2)因本產品不耐摩耗及拉扯,請避免在
(A)被加熱體會出現振動的場合
(B)被加熱體會出現旋轉的場合
(C)被加熱體有毛邊、突起時
(D)裝卸頻率異常高的情況下使用
但(D)只要在充分注意的前提下,仍可避免問題發生。

警告

小心觸電
(1)加熱器絕對不可在有水或溶液等垂滴的場所、或戶中外使用。
(2)絕對不可在手濕的狀況下進行操作。
(3)插拔電線連結器時,請務必握住連結器體取下。
(4)本產品使用材質帶有吸濕性,若在高濕氣的場所中保管、使用請特別注意。

 

小心高溫
(1)通電中,本體的溫度會升高,請勿直接以手碰觸。
(2)拆除時,請確認加熱器的溫度已下降再取下。
(3)長使間使用時,請注意周邊設備及設置台。

 

小心起火
(1)產品本體周邊及設置台等處,請勿放置可燃性物體。
(2)通電中,請充分注意不可有可燃性液體漏液。
(3)本產品在剛開始使用時,可能會有冒煙、內側變成焦褐色的情況發生,這是由於玻璃纖維編織時加入有機類粉末以增加產品光滑度、而粉末遇熱燃燒所發生的現象,只有初期使用時才會產生此現象,無需擔心。

注意

一般
由於加熱器使用的是鎳鉻合金單線,因此在使用時請勿彎折成銳角或反覆彎折。否則可能造成斷線。此外,由於玻璃纖維不耐摩擦或拉扯,因此安裝、拆除時請特別注意。
使用本產品時,請搭配變壓器或電壓調整器、溫度調節器使用,且使用時請將加熱器的表面溫度控制在400℃以下。

型號
SRB100-1000-40-5000
SRB100-200-25-1000
SRB100-600-20-3000
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量(範圍)
(W)
額定容量
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
8天~ 600~100040×5000
5天~ 150~25020025×1000
5天~ 600~60020×3000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

額定電壓(範圍)(V) 100 規格 矽玻璃型(耐熱700℃)100V規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767