(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鋁箔加熱器

鋁箔加熱器

與矽橡膠加熱器相比更加柔軟,利用鋁箔熱傳導、低價格的面狀加熱器。
【特長】
・鋁箔加熱器是一種金屬加熱器所沒有的可撓性面狀發熱體。
・面狀發熱體、施以防滴鋁箔表面加工,可設計為任意形狀。
・可進行圓形、異形、開孔加工。
・使用熱反應性優異、薄度約3mm、有別於加熱器既定形象的柔軟素材。
・顏色為銀色、附雙面膠帶,最適合重視成本者使用。
・無論何種形狀1片也可製作。
【用途】
・高壽命,可自由設計,可大量使用於各產業領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鋁箔加熱器 尺寸圖

產品規格

電氣特性最大電壓240V以下
容量公差±10%
耐電壓AC1000V 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上/500VDC
耐熱溫度120 ℃
標準電力密度0.15W/cm2
安裝方法附耐熱120℃雙面膠帶
溫度控制類比式/適合較粗略的溫度管理(0~100℃可變旋鈕型、其它)
數位式/適合更高精度的溫度管理(0~999℃可變按鈕型)

規格表

型號瓦數
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
AL100-8-50-100850 × 100
AL100-15-50-2001550 × 200
AL100-23-50-3002350 × 300
AL100-30-50-4003050 × 400
AL100-15-100-10015100 × 100
AL100-30-100-20030100 × 200
AL100-45-100-30045100 × 300
AL100-60-100-40060100 × 400
AL100-34-150-15034150 × 150
AL100-56-150-25056150 × 250
AL100-79-150-35079150 × 350
AL100-60-200-20060200 × 200
AL100-90-200-30090200 × 300
AL100-94-250-25094250 × 250
AL100-135-300-300135300 × 300
AL100-184-350-350184350 × 350
 

性質性能資訊、測試資訊

在空氣中的表面溫度

鋁箔加熱器 性質性能資訊、測試資訊

將加熱器單體置於常溫空氣中測量
加熱器的表面溫度會因使用環境、被加熱物的材質、形狀等產生變化。

注意、禁止事項

  • 請勿讓加熱器在大氣中空燒。否則可能會有起火的風險。在加熱器未緊貼安裝面時也會有同樣的風險。
  • 加熱器挾在金屬板與被加熱物間時,導線及導線壓板請勿接觸到金屬板。
  • 在蒸氣、水中、腐蝕性氣體的環境中無法使用。
  • 使用電壓請勿超過額定電壓(V)。
  • 將加熱器自被加熱物移除時,請務必關閉電源。且在關閉電源後,請勿立即碰觸加熱器。
  • 被加熱物與加熱器之間的縫隙若過大,會發生異常升溫的情形。因此必須十分注意加熱器的固定是否穩固。
型號
AL100-90-200-300
AL100-135-300-300
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
5天~ 90200×300
5天~ 135300×300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

額定容量(範圍)(W) ~135

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767