(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

矽膠螺旋型加熱器

矽膠螺旋型加熱器

實施螺旋狀加工的加熱器。
【特長】
・即使是複雜的形狀,如配管、閥門、泵等形狀也可輕鬆捲住、加熱、保溫。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・可當作防止結凍、加熱、保溫的設備,便於配管、閥門、泵、軟管加熱。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠螺旋型加熱器 尺寸圖與尺寸

矽膠螺旋型加熱器 尺寸圖與尺寸

矽膠螺旋型加熱器 尺寸圖與尺寸。

矽膠螺旋型加熱器截面圖

矽膠螺旋型加熱器截面圖。

安裝示意圖

安裝示意圖。

各加熱器不同容量的溫度特性

  • ※ 表格溫度為1條加熱器在室溫20℃的空中、且在水平狀態下測量的溫度。
  • ※ 請依照實際使用的環境溫度加減計算。

注意

加熱開始後絕對不可碰觸加熱面。否則可能導致燒傷。
加熱器非防水構造。請避免在水、油、溶劑等物質發散的環境中使用,否則可能導致破損、漏電。
並非防爆規格。

開發秘辛

 

加熱器經特別改良,可輕易的捲在配管或軟管使用。可有效提升現場的加熱器安裝作業。

型號
SP100-10-1000
SP100-20-1000
SP100-30-1000
SP100-40-1000
SP100-50-1000
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量
(W)
詢價 10
詢價 20
詢價 30
詢價 40
詢價 50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

額定電壓(範圍)(V) 100 額定容量(範圍)(W) ~135 長度 L(mm) 1000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767