(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

USH型活塞・活塞桿兩用密封件(可安裝一體型溝槽)

USH型活塞・活塞桿兩用密封件(可安裝一體型溝槽)

截面比UPH小的密封件。
【特長】
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
・活塞密封、活塞桿密封兩者均可使用。
・小截面設計,可安裝於一體型溝槽中。
【用途】
・活塞・活塞桿兩用密封件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小截面設計

R=0.3以下、R1=0.5以下 軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時

R=0.3以下、R1=0.5以下
軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。
粗細依據JIS B 0601:2001。
Pt適用於無法確保規定的評價長度時

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1 氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1
氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。
粗細依據JIS B 0601:2001。
Pt適用於無法確保規定的評價長度時

USH型活塞・活塞桿密封兩用密封條 丁腈橡膠(NBR) 氟橡膠(FKM)

B尺寸的計算方法
1.使用背托環時
B尺寸請根據下表設定。若由於氣缸構造,須將B尺寸再縮小(活塞密封時)或放大(軸桿密封時),請另外洽詢。

 
最高使用壓力14MPa21MPa
背托環材料19YF
活塞桿用B≦φd+1.0B≦φd+0.5
活塞用B≧φD-1.0B≧φD-0.5
最大露出間隙與油壓的對照圖表

2.不使用背托環時
決定B尺寸時,請考慮活塞和軸桿的偏心,再將最大露出間隙(單側)與左方圖表比對。

開發秘辛

 

本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。

型號
CU0180-K0
CU0180-K6
CU0212-K0
CU0212-K4
CU0260-K0
CU0260-K3
CU0267-K0
CU0276-K0
CU0276-K3
CU0320-K0
CU0320-K2
CU0357-K0
CU0357-K6
CU0382-K0
CU0382-K1
CU0424-K0
CU0424-K3
CU0451-K0
CU0451-K1
CU0497-K0
CU0497-K3
CU0567-K0
CU0567-K4
CU0572-K0
CU0572-K1
CU0619-K0
CU0619-K4
CU0679-K0
CU0679-K4
CU0694-K0
CU0722-K0
CU0722-K2
CU0746-K0
CU0746-K3
CU0750-K0
CU0786-K0
CU0786-K2
CU0809-K0
CU0809-K2
CU0828-K0
CU0849-K0
CU0849-K4
CU0879-K0
CU0879-K1
CU0901-K0
CU0939-K0
CU0939-K3
CU0984-K0
CU0984-K4
CU1024-K0
CU1024-K4
CU1051-K0
CU1051-K3
CU1067-K0
CU1067-K2
CU1082-K0
CU1082-K3
CU1135-K0
CU1157-K0
CU1178-K0
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
材質 高度
(mm)
規格
4天~ 2618丁腈橡膠5標準(A505)
8天~ 2618[氟素橡膠] 氟素橡膠5耐熱(F357)
8天~ 2820丁腈橡膠5標準(A505)
9天~ 2820[氟素橡膠] 氟素橡膠5耐熱(F357)
8天~ 3022.4丁腈橡膠5標準(A505)
8天~ 3022.4[氟素橡膠] 氟素橡膠5耐熱(F357)
9天~ 31.523.5丁腈橡膠5標準(A505)
4天~ 3325丁腈橡膠5標準(A505)
9天~ 3325[氟素橡膠] 氟素橡膠5耐熱(F357)
4天~ 35.528丁腈橡膠5標準(A505)
8天~ 35.528[氟素橡膠] 氟素橡膠5耐熱(F357)
13天~ 4030丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 4030[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 41.531.5丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 41.531.5[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 4535丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 4535[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 4535.5丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 4535.5[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
4天~ 5040丁腈橡膠6標準(A505)
8天~ 5040[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 5545丁腈橡膠6標準(A505)
8天~ 5545[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 5645丁腈橡膠7標準(A505)
9天~ 5645[氟素橡膠] 氟素橡膠7耐熱(F357)
9天~ 6050丁腈橡膠6標準(A505)
8天~ 6050[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
4天~ 6353丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 6353[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 6555丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 6656丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 6656[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 7060丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 7060[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 7160丁腈橡膠7標準(A505)
9天~ 7363丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 7363[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 7565丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 7565[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
8天~ 7767丁腈橡膠6標準(A505)
4天~ 8070丁腈橡膠6標準(A505)
5天~ 8070[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 8071丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 8071[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 8575丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 9080丁腈橡膠6標準(A505)
9天~ 9080[氟素橡膠] 氟素橡膠6耐熱(F357)
9天~ 10085丁腈橡膠9標準(A505)
9天~ 10085[氟素橡膠] 氟素橡膠9耐熱(F357)
9天~ 10590丁腈橡膠9標準(A505)
9天~ 10590[氟素橡膠] 氟素橡膠9耐熱(F357)
9天~ 11095丁腈橡膠9標準(A505)
9天~ 11095[氟素橡膠] 氟素橡膠9耐熱(F357)
9天~ 11298丁腈橡膠8.5標準(A505)
9天~ 11298[氟素橡膠] 氟素橡膠8.5耐熱(F357)
5天~ 115100丁腈橡膠9標準(A505)
9天~ 115100[氟素橡膠] 氟素橡膠9耐熱(F357)
8天~ 120106丁腈橡膠8.5標準(A505)
9天~ 125110丁腈橡膠9標準(A505)
9天~ 125112丁腈橡膠8.5標準(A505)

Loading...

 

基本資訊

用途 往返運動用 / 旋轉用 襯墊種類 活塞/活塞桿兩用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767