(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
NOK
截面比UPH小的密封件。
【特長】
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
・活塞密封、活塞桿密封兩者均可使用。
・小截面設計,可安裝於一體型溝槽中。
【用途】
・活塞・活塞桿兩用密封件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NOK
根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・保護設備及保持密封性能,防止外部粉塵進入的密封件。
・可安裝於一體型溝槽中。
・防刮油的雙脣口全橡膠防塵密封件。
・材質有丁腈橡膠、氟素橡膠可供選擇,可在較大的溫度範圍中使用。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【用途】
・往復運動用防塵密封件(可安裝整體式溝槽)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NOK
大截面設計,應用範圍廣泛的密封件。
【特長】
・活塞密封、活塞桿密封兩者均可使用。
・大截面設計,用途廣泛。
・材質有丁腈橡膠、氟橡膠可供選擇,可在較大的溫度範圍中使用。
・尺寸選擇齊全。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【用途】
・活塞・活塞桿兩用密封件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NOK
根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・小截面設計,可安裝於一體型溝槽中。
・截面比ODI小的密封件。
・也有耐熱性優的U641。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【用途】
・活塞密封專用密封件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NOK
根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・大截面設計,可在較大的壓力範圍使用。
・材料中使用IRON RUBBER U801,具有優越的耐磨耗性和密封能力。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【特長】
・活塞桿密封專用密封件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NOK
根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・ 大截面設計,可在較大的壓力範圍使用。
・ 材料中使用IRON RUBBER(聚氨酯彈性體的NOK株式會社的註冊商標)U801。
・具有優越的耐磨耗性和密封能力。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【用途】
・活塞密封專用密封件。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
用途 |
襯墊種類 |
外徑(φ) |
內徑(φ) |
材質 |
廠牌 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ |
用途 | 往返運動用 / 旋轉用 | 往返運動用 | 往返運動用 / 旋轉用 | 往返運動用 | 往返運動用 | 往返運動用 |
襯墊種類 | 連接桿/活塞兼用 | 防塵密封 | 連接桿/活塞兼用 | 活塞密封條 | 活塞桿密封條 | 活塞密封條 |
外徑(φ) | 20 ~ 315 | 20 ~ 371 | 16.3 ~ 500 | 35 ~ 300 | 16 ~ 332 | 18 ~ 332 |
內徑(φ) | 12 ~ 295 | 12 ~ 355 | 6.3 ~ 460 | 27 ~ 275 | 6.3 ~ 300 | 8 ~ 300 |
材質 | 丁腈橡膠 ~ 氟素橡膠 | 氟素橡膠 | 丁腈橡膠 ~ 氟素橡膠 | CR橡膠 | CR橡膠 | CR橡膠 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策