(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
R=0.3以下、R1=0.5以下
氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。
粗細依據JIS B 0601:2001。
Pt適用於無法確保規定的評價長度時
R=0.3以下、R1=0.5以下
軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。
粗細依據JIS B 0601:2001。
Pt適用於無法確保規定的評價長度時
B尺寸的計算方法
1.使用背托環時
B尺寸請根據下表設定。若由於氣缸構造,須將B尺寸再縮小(活塞密封時)或放大(軸桿密封時),請另外洽詢。
最高使用壓力 | 15MPa | 32MPa |
---|---|---|
背托環材料 | 19YF | |
活塞桿用 | B≦φd+1.0 | B≦φd+0.5 |
活塞用 | B≧φD-1.0 | B≧φD-0.5 |
2.不使用背托環時
決定B尺寸時,請考慮活塞和軸桿的偏心,再將最大露出間隙(單側)與左方圖表比對。
本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 內徑 (φ) | 材質 | 高度 (mm) | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 16.3 | 6.3 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 17.1 | 7.1 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
8天~ | 18 | 8 | 丁腈橡膠 | 7.5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 18 | 8 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 18 | 8 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 19 | 9 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 20 | 10 | 丁腈橡膠 | 7.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 20 | 10 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 21.2 | 11.2 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
8天~ | 25 | 12 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
8天~ | 25 | 12 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 22.5 | 12.5 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 24 | 14 | 丁腈橡膠 | 7.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 24 | 14 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
8天~ | 24 | 14 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 25 | 15 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 28 | 15 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
8天~ | 26 | 16 | 丁腈橡膠 | 7.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 26 | 16 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 7.5 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 26 | 16 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 32 | 16 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 28 | 18 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 28 | 18 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 31 | 18 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 30 | 20 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 33 | 20 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 35 | 20 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 31.5 | 21.5 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 35 | 22 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 32.4 | 22.4 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 32.4 | 22.4 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 35.4 | 22.4 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
4天~ | 35 | 25 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 35 | 25 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 8 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 38 | 25 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 40 | 25 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 40 | 25 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 45 | 25 | 丁腈橡膠 | 12 | 標準(A505) | ||
9天~ | 35.5 | 25.5 | 丁腈橡膠 | 8 | 標準(A505) | ||
9天~ | 40 | 28 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 40 | 28 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 41 | 28 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 43 | 28 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 43 | 30 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 43 | 30 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 45 | 30 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 45 | 30 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 44.5 | 31.5 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 46.5 | 31.5 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 46 | 32 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 48 | 32 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 50 | 34 | 丁腈橡膠 | 12 | 標準(A505) | ||
9天~ | 50 | 35 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 50 | 35 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 50 | 35 | 丁腈橡膠 | 12 | 標準(A505) | ||
9天~ | 51 | 35 | 丁腈橡膠 | 12 | 標準(A505) | ||
9天~ | 50.5 | 35.5 | 丁腈橡膠 | 10 | 標準(A505) | ||
9天~ | 50.5 | 35.5 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 10 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 51.5 | 35.5 | 丁腈橡膠 | 12 | 標準(A505) | ||
9天~ | 51.5 | 35.5 | [氟素橡膠] 氟素橡膠 | 12 | 耐熱(F357) |
Loading...
用途 | 往返運動用 / 旋轉用 | 襯墊種類 | 活塞/活塞桿兩用 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策