(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

OSI型活塞密封專用密封件(可安裝一體型溝槽)

OSI型活塞密封專用密封件(可安裝一體型溝槽)

根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・小截面設計,可安裝於一體型溝槽中。
・截面比ODI小的密封件。
・也有耐熱性優的U641。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【用途】
・活塞密封專用密封件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

將截面縮小的密封條

材料:NOK U801

特別訂購
若是尺寸表中沒有的尺寸,或是尺寸表中有,但需要與標準材料不同的材料(橡膠)時,可能需要另外製作。

指定NOK零件型號和型式尺寸
型式尺寸:OSI(型式記號)、35 27 5(密封條公稱尺寸,依序為外徑(D)、內徑(d)、高度(h)。)
零件型號:FU0420L0
型式尺寸:BRT2(型式記號)、27 35 3、背托環公稱尺寸,依序為內徑(d)、外徑(D)、厚度(t)。
零件型號:GN5707V0*t=HB-HA(安裝部尺寸)

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1 氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。※粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1
氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。
※粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

B尺寸的計算方法

最高使用壓力14MPa21MPa35MPa
背托環材料19YF
B尺寸B≧φD-1.0B≧φD-0.5B≧φD-0.2
最高使用壓力35MPa42MPa
背托環材料80NP
B尺寸B≧φD-0.8B≧φD-0.4

(1)使用背托環時

  • ※ B尺寸根據列表設定。
(2)不使用背托環時

(2)不使用背托環時

  • ※ 決定B尺寸時,請考慮活塞的偏心,再將最大露出間隙(單側)與圖表比對

開發秘辛

 

本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。

型號
FU0420-L0
FU0490-L0
FU0563-L0
FU0613-L0
FU0692-L0
FU0720-L0
FU0742-L0
FU0807-L0
FU0825-L0
FU0846-L0
FU0877-L0
FU0889-L0
FU0897-L0
FU0936-L0
FU0979-L0
FU1019-L0
FU1078-L0
FU1120-L0
FU1152-L0
FU1193-L0
FU1212-L0
FU1278-L0
FU1320-L0
FU1356-L0
FU1386-L0
FU1404-L0
FU1441-L0
FU1458-L0
FU1481-L0
FU1511-L0
FU1539-L0
FU1572-L0
FU1594-L0
FU1606-L0
FU1618-L0
FU1635-L0
FU1675-L0
FU1700-L0
FU1717-L0
FU1730-L0
FU1745-L0
FU1760-L0
FU1926-L0
FU2141-L0
FU2142-L0
FU2145-L0
FU2146-L0
FU2147-L0
FU2148-L0
FU2149-L0
FU2405-L0
FU2847-L0
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
高度
(mm)
9天~ 35275
5天~ 40306
9天~ 45356
5天~ 50406
9天~ 55456
9天~ 56466
9天~ 60506
9天~ 65556
9天~ 66566
9天~ 70606
9天~ 71616
9天~ 73636
9天~ 75656
9天~ 80706
9天~ 85756
9天~ 90806
4天~ 100859
9天~ 105909
9天~ 110959
9天~ 1151009
9天~ 1201059
9天~ 1301159
9天~ 1401259
9天~ 1501359
9天~ 1551409
9天~ 1601459
9天~ 1701559
9天~ 1751609
9天~ 1801659
8天~ 1901759
9天~ 20018012
9天~ 21019012
9天~ 22020012
9天~ 22420412
9天~ 22520512
9天~ 23021012
9天~ 25023012
9天~ 26024012
9天~ 27025012
9天~ 28025516
9天~ 29026516
9天~ 30027516
9天~ 1251129
9天~ 35.5285
9天~ 41.531.56
9天~ 71607
9天~ 80716
11天~ 112988.5
9天~ 1201068.5
9天~ 1501368.5
10天~ 1451309
9天~ 1251128.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 往返運動用 襯墊種類 活塞密封條 材質 IRON RUBBER

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767