(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ODI型活塞密封專用密封件

ODI型活塞密封專用密封件

根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・ 大截面設計,可在較大的壓力範圍使用。
・ 材料中使用IRON RUBBER(聚氨酯彈性體的NOK株式會社的註冊商標)U801。
・具有優越的耐磨耗性和密封能力。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【用途】
・活塞密封專用密封件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可用於廣泛壓力範圍的密封條

材料:NOK U801

特別訂購
若是尺寸表中沒有的尺寸,或是尺寸表中有,但需要與標準材料不同的材料(橡膠)時,可能需要另外製作。

指定NOK零件型號和型式尺寸
型式尺寸:ODI(型式記號)、18 8 7.5(密封條公稱尺寸,依序為外徑(D)、內徑(d)、高度(h)。)
零件型號:FU2150H0
型式尺寸:BRT3(型式記號)、8 18 2、背托環公稱尺寸,依內徑(d)、外徑(D)、厚度(t)排序
零件型號:GN0725V0*t=HB-HA(安裝部尺寸)

活塞密封專用密封條 R=0.3以下 氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。※粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

活塞密封專用密封條
R=0.3以下
氣缸管內面請進行0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)的磨光加工(RLB)或搪光加工(GH)。但是,潤滑較差的用途請使用磨光加工。
※粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

B尺寸的計算方法

最高使用壓力14MPa21MPa35MPa
背托環材料19YF
B尺寸B≧φD-1.0B≧φD-0.5B≧φD-0.2
最高使用壓力35MPa42MPa70MPa
背托環材料80NP
B尺寸B≧φD-0.8B≧φD-0.4B≧φD-0.2

(1)使用背托環時

  • ※ B尺寸根據列表設定。
(2)不使用背托環時

(2)不使用背托環時

  • ※ 決定B尺寸時,請考慮活塞的偏心,再將最大露出間隙(單側)與圖表比對

開發秘辛

 

本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。

型號
FU0202-H0
FU0205-H0
FU0206-H0
FU0207-H0
FU0208-H0
FU0242-H0
FU0273-H0
FU0275-H0
FU0310-H0
FU0351-H0
FU0352-H0
FU0353-H0
FU0377-H0
FU0378-H0
FU0379-H0
FU0381-H0
FU0418-H0
FU0419-H0
FU0448-H0
FU0466-H0
FU0485-H0
FU0486-H0
FU0488-H0
FU0489-H0
FU0491-H0
FU0559-H0
FU0560-H0
FU0561-H0
FU0562-H0
FU0564-H0
FU0608-H0
FU0609-H0
FU0610-H0
FU0611-H0
FU0614-H0
FU0689-H0
FU0690-H0
FU0693-H0
FU0716-H0
FU0717-H0
FU0719-H0
FU0721-H0
FU0740-H0
FU0741-H0
FU0743-H0
FU0779-H0
FU0780-H0
FU0781-H0
FU0782-H0
FU0785-H0
FU0804-H0
FU0805-H0
FU0808-H0
FU0842-H0
FU0844-H0
FU0845-H0
FU0847-H0
FU0872-H0
FU0873-H0
FU0874-H0
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
高度
(mm)
9天~ 19.211.25
9天~ 20106
9天~ 20107.5
9天~ 20108
9天~ 20125
9天~ 22145
9天~ 25156
9天~ 25175
9天~ 26185
9天~ 30205
9天~ 30206
9天~ 30208
9天~ 31.518.58
9天~ 31.518.510
9天~ 31.521.56
9天~ 31.523.55
9天~ 35256
9天~ 35258
9天~ 35.525.56
9天~ 382510
9天~ 40259
9天~ 402510
9天~ 40278
9天~ 402710
9天~ 40308
9天~ 45309
9天~ 453010
9天~ 45328
9天~ 453210
9天~ 45358
9天~ 503410
9天~ 503412
9天~ 50359
9天~ 503510
9天~ 50408
9天~ 55409
9天~ 554010
9天~ 55458
9天~ 564010
9天~ 564012
9天~ 564110
9天~ 56468
9天~ 60459
9天~ 604510
9天~ 60508
9天~ 634710
9天~ 634712
9天~ 63489
9天~ 634810
9天~ 63538
9天~ 65509
9天~ 655010
9天~ 65558
9天~ 705012
9天~ 70559
9天~ 705510
9天~ 70608
9天~ 715112
9天~ 715510
9天~ 715512

Loading...

 

基本資訊

用途 往返運動用 襯墊種類 活塞密封條 材質 IRON RUBBER

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767