(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材料
標準:NOK A505
耐熱:NOK F357
特別訂購
若是尺寸表中沒有的尺寸,或是尺寸表中有,但需要與標準材料不同的材料(橡膠)時,可能需要另外製作。
指定NOK零件型號和型式尺寸
型式尺寸:LBH(型式記號)、12、20、4.5、6(防塵密封公稱尺寸,依序為內徑(d)、厚度(t)、高度(h)。)
零件型號:CL0480C0
防塵密封(可安裝於一體型溝槽)
R=0.3以下、R1=0.5以下
軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。
本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 內徑 (φ) | 高度 (mm) | 厚度 (mm) | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 26 | 18 | 6 | 4.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 26 | 18 | 6 | 4.5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 28 | 20 | 6 | 4.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 28 | 20 | 6 | 4.5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 30.4 | 22.4 | 6 | 4.5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 30.4 | 22.4 | 6 | 4.5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 33 | 25 | 6 | 4.5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 33 | 25 | 6 | 4.5 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 36 | 28 | 6 | 4.5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 36 | 28 | 6 | 4.5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 38 | 30 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
5天~ | 38 | 30 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 39.5 | 31.5 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 39.5 | 31.5 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 43 | 35 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 43 | 35 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 43.5 | 35.5 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 43.5 | 35.5 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 48 | 40 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 48 | 40 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 53 | 45 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 53 | 45 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 58 | 50 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 58 | 50 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 61 | 53 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 61 | 53 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 63 | 55 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 63 | 55 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
5天~ | 64 | 56 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 64 | 56 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 68 | 60 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 68 | 60 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 71 | 63 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 71 | 63 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 73 | 65 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
9天~ | 73 | 65 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 75 | 67 | 6.5 | 5 | 標準(A505) | ||
8天~ | 75 | 67 | 6.5 | 5 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 80 | 70 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 80 | 70 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 81 | 71 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 81 | 71 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 85 | 75 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 85 | 75 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
4天~ | 90 | 80 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 90 | 80 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 95 | 85 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 95 | 85 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 100 | 90 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 100 | 90 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 105 | 95 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 105 | 95 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 110 | 100 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 110 | 100 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 116 | 106 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 122 | 112 | 8 | 6 | 標準(A505) | ||
9天~ | 122 | 112 | 8 | 6 | 耐熱(F357) | ||
9天~ | 138 | 125 | 9.5 | 7 | 標準(A505) | ||
9天~ | 138 | 125 | 9.5 | 7 | 耐熱(F357) | ||
8天~ | 145 | 132 | 9.5 | 7 | 標準(A505) |
Loading...
用途 | 往返運動用 | 襯墊種類 | 防塵密封 | 材質 | 丁腈橡膠+氟素橡膠 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策