(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

IDI型活塞桿密封專用密封件

IDI型活塞桿密封專用密封件

根據用途的不同,可將不同類型的密封件組合使用。
【特長】
・大截面設計,可在較大的壓力範圍使用。
・材料中使用IRON RUBBER U801,具有優越的耐磨耗性和密封能力。
・油壓設備的運動部件(主要為往復運動)所使用的密封裝置(密封件)的統稱。
【特長】
・活塞桿密封專用密封件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

擁有優秀耐磨耗性、密封性能的密封條

材料:NOK U801

特別訂購
若是尺寸表中沒有的尺寸,或是尺寸表中有,但需要與標準材料不同的材料(橡膠)時,可能需要另外製作。

指定NOK零件型號及型式尺寸
型式尺寸:IDI(型式記號)、6.3 14.3 5(密封條公稱尺寸,依序為內徑(d)、外徑(D)、高度(h)。)
零件型號:FU0021F0
型式尺寸:BRT3(型式記號)、6.3 14.3 2、背托環公稱尺寸,依序為內徑(d)、外徑(D)、厚度(t)。
零件型號:GN0759V0*t=HB-HA(安裝部尺寸)

軸桿密封專用密封條 R=0.3以下、R1=0.5以下 軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。※粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

軸桿密封專用密封條
R=0.3以下、R1=0.5以下
軸桿表面請進行0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)的拋光加工(SPBF)。

  • ※ 粗細依據JIS B 0601:2001。Pt適用於無法確保規定的評價長度時。

B尺寸的計算方法

最高使用壓力14MPa21MPa35MPa
背托環材料19YF
B尺寸B≦φd+1.0B≦φd+0.5B≦φd+0.2
最高使用壓力35MPa42MPa70MPa
背托環材料80NP
B尺寸B≦φd+0.8B≦φd+0.4B≦φd+0.2

(1)使用背托環時

  • ※ B尺寸根據列表設定。
(2)不使用背托環時

(2)不使用背托環時

  • ※ 決定B尺寸時,請考慮活塞的偏心,再將最大露出間隙(單側)與圖表比對

開發秘辛

 

本公司以公司內的獨立研究為首,並與國外的NOK集團各公司、
企業夥伴科德寶公司(德)和科德寶-NOK公司(美)合作,以進行密切技術交流
和交換市場動向的相關資訊,更努力提供世界最尖端技術。

型號
FU0022-F0
FU0023-F0
FU0024-F0
FU0039-F0
FU0041-F0
FU0042-F0
FU0043-F0
FU0051-F0
FU0052-F0
FU0053-F0
FU0054-F0
FU0064-F0
FU0066-F0
FU0068-F0
FU0069-F0
FU0078-F0
FU0079-F0
FU0080-F0
FU0081-F0
FU0098-F0
FU0100-F0
FU0101-F0
FU0102-F0
FU0116-F0
FU0120-F0
FU0121-F0
FU0122-F0
FU0131-F0
FU0134-F0
FU0135-F0
FU0136-F0
FU0137-F0
FU0150-F0
FU0155-F0
FU0156-F0
FU0157-F0
FU0181-F0
FU0182-F0
FU0185-F0
FU0186-F0
FU0214-F0
FU0215-F0
FU0220-F0
FU0221-F0
FU0249-F0
FU0263-F0
FU0264-F0
FU0265-F0
FU0279-F0
FU0282-F0
FU0287-F0
FU0288-F0
FU0291-F0
FU0292-F0
FU0322-F0
FU0323-F0
FU0334-F0
FU0335-F0
FU0339-F0
FU0340-F0
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
高度
(mm)
9天~ 16.36.36
5天~ 16.36.37.5
9天~ 16.36.38
4天~ 1685
8天~ 1886
8天~ 1887.5
9天~ 1888
8天~ 1795
50天~ 1996
9天~ 1997.5
9天~ 1998
4天~ 18105
9天~ 20106
9天~ 20107.5
9天~ 20108
8天~ 19.211.25
9天~ 21.211.26
9天~ 21.211.27.5
9天~ 21.211.28
9天~ 20.512.55
9天~ 22.512.56
9天~ 22.512.57.5
9天~ 22.512.58
9天~ 22145
9天~ 24146
9天~ 24147.5
9天~ 24148
4天~ 23155
9天~ 25156
9天~ 25158
9天~ 28158
9天~ 281510
9天~ 24165
9天~ 26166
9天~ 26167.5
10天~ 26168
8天~ 28186
9天~ 28188
9天~ 31188
9天~ 311810
9天~ 30206
9天~ 30208
9天~ 33208
9天~ 332010
9天~ 352210
9天~ 32.422.48
9天~ 35.422.48
9天~ 35.422.410
9天~ 35256
9天~ 35258
9天~ 38258
9天~ 382510
9天~ 40259
8天~ 402510
9天~ 38286
9天~ 38288
9天~ 41288
8天~ 412810
9天~ 43289
9天~ 432810

Loading...

 

基本資訊

用途 往返運動用 襯墊種類 活塞桿密封條 材質 IRON RUBBER

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767