(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

電動夾爪 ESG2系列

TAIYO ELECTRIC GRIPPER

電動夾爪 ESG2系列

挑戰空氣夾爪的成本!
【特長】
・以空氣夾爪的整體成本即可實現了電動化。
・更換比空氣夾爪更順暢:不需改變空氣式的I/O配線,只需透過開、關訊號即可動作。輕鬆省事(無需編輯程式)即可更換。
・只有電動才能做到的控制:夾持力、速度控制、防工件破損/加減速控制、確認HOLD訊號/現在位置。
・採用凸輪+內建控制器,實現小型、輕量化,並提升便利性。
・耐久性提升。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ESG2-LS-4230-L13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

電動夾爪 ESG2系列 尺寸圖

產品規格



最大夾持力15N
設定值5階段(100%~30%)

開關行程30mm
重複精度±0.05mm ※

最大速度150mm/sec
設定值2階段(100%、50%)



導引機構線性滑軌
容許荷重(F)500N
容許彎曲力矩(Mp)3.7N・m
容許扭轉力矩(My)3.7N・m
容許滾動力矩(Mr)5.9N・m



最大重量(1對)50g
最大夾持位置(L)60mm
懸垂(H)60mm
最大夾持重量0.15kg


速度設定2階段(旋轉SW)
夾持力設定5階段(旋轉SW)
輸入2點 輸入動作方向 ON:閉 OFF:開
SET ON:設定工件位置
警報響起時,輸入SET解除警報
輸出4點 OPEN、CLOSE、HOLD、ALM
序列網路RS485 1孔口
位置輸出 解析度0.1mm
LED電源顯示、READY(警報時閃爍)
電源DC24V±10%

使用溫度0~+40℃
使用濕度35~85%(避免結露)
保存溫度-10~+65℃(不可為結凍狀態)
重量0.4kg
相關元件電纜線(1m、3m)

選定用參考資訊

訂購範例

電動夾爪 ESG2系列 型式記號
型號
ESG2-LS-4230-L13
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體(電動型) 夾持方法 夾爪夾持型 指數 2支
本體形狀 方型 運作方式 單動型(常開型) 開尺寸 L1(mm) 31
閉尺寸 L2(mm) 1 最大把持力(閉側 電動型)(N) 15 環境・用途 標準
附加功能 附線性滑軌 / 夾持力控制 / 速度控制 行程調節構造 電纜線 3m

電動夾爪 ESG2系列的型號ESG2-LS-4230-L13頁面。
記載關於型號ESG2-LS-4230-L13之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767