(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
TAIYO(太陽鐵工)
挑戰空氣夾爪的成本!
【特長】
・以空氣夾爪的整體成本即可實現了電動化。
・更換比空氣夾爪更順暢:不需改變空氣式的I/O配線,只需透過開、關訊號即可動作。輕鬆省事(無需編輯程式)即可更換。
・只有電動才能做到的控制:夾持力、速度控制、防工件破損/加減速控制、確認HOLD訊號/現在位置。
・採用凸輪+內建控制器,實現小型、輕量化,並提升便利性。
・耐久性提升。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MEG
【特點】
・平行開閉夾頭的始祖!通過獨特的構造,實現了小型、高夾持、長壽命效能。
穩定的夾持性能。
・操作輕便,高速應答性能優異。
・安裝調整優異。
・小型、輕量、壽命長。
・複動、單動都備有感應器。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
PISCO(匹士克)
【特長】
・輕量、超小型不鏽鋼製氣動夾具。
・可以透過檔塊穩定夾持。
・浮動型可以有效利用檔塊,防止因突出造成的破損。
・爪形:K型另外附夾爪,可自行安裝。
・配合R無須擔心軸心偏移。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 10天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
型式 |
夾持方法 |
指數 |
本體形狀 |
運作方式 |
開尺寸 L1(mm) |
閉尺寸 L2(mm) |
夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) |
夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) |
最大把持力(閉側 電動型)(N) |
環境・用途 |
附加功能 |
行程調節構造 |
廠牌 | MISUMI | TAIYO(太陽鐵工) | MEG | PISCO(匹士克) | TAIYO(太陽鐵工) | MEG | MEG | MEG | MEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 4天~ | 10天~ | 5天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ |
型式 | 本體 | 本體(電動型) | 本體 | 本體 | 本體 | 本體 | 本體 | 本體 | 本體 |
夾持方法 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 | 夾頭嵌入型 | 並聯夾層型 | 搖臂夾型 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 / 機械手 | 並聯夾層型 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 / 機械手 |
指數 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 | 2條 |
本體形狀 | 方形 | 方形 | 圓柱型 | 圓柱型 | 方形 | 方形 | 圓柱型 | 方形 | 方形 |
運作方式 | 複動型 / 單動型(常開) | 單動型(常開) | 複動型 / 單動型(常開) | 單動型(常開) | 複動型 / 單動型(常開) / 單動形(常閉) | 單動型(常開) | 單動型(常開) | 單動型(常開) | 複動型 / 單動型(常開) |
開尺寸 L1(mm) | - | 31 | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 10 | 6.8 ~ 12.8 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 6.8 ~ 19 |
閉尺寸 L2(mm) | - | 1 | 0 | - | 0 | 6.8 ~ 12.8 | 0 | 8 ~ 12 | 6.8 ~ 17 |
夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) | - | - | - | 0.08 ~ 0.2 | 2 ~ 34.1 | 3.2 ~ 9.5 | - | 5.7 | 5.2 ~ 46 |
夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) | - | - | - | 0.08 ~ 0.2 | 2 ~ 85.3 | 3.2 ~ 9.5 | - | 5.7 | 5.2 ~ 46 |
最大把持力(閉側 電動型)(N) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
環境・用途 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
附加功能 | 無 | 附線性滑軌 / 夾持力控制 / 速度控制 | 無 | 無 | 軸承支持 | 無 | 無 | 無 | 無 |
行程調節構造 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策