(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】・最適合機械精巧化的小型、輕量設計・離合器採用滾珠軸承支撐型,安裝簡單・扭矩的產生、消失快,且動作確實・散熱能力強,耐久性良好・電樞為板彈簧驅動方式,旋轉方向無背隙,旋轉中無噪音
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 5天~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
KYOUIKU(協育齒輪工業) 標準出貨日: 4天~
TOK BEARING 標準出貨日: 5天~
標準出貨日: 5天~
MIKI PULLEY(三木普利)
標準出貨日: 7天~
標準出貨日: 6天~
標準出貨日: 4天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策