(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MIKI PULLEY(三木普利)
適用於辦公機械、通訊設備、汽車設備等不喜歡扭矩、反應有變動性的微型精密機械。
【特長】
・備有多種規格類型,能安裝在任何場所。
・精巧輕量,安裝、施工簡單。
・定子部份,備有可有效運用空間的法蘭安裝型和可簡單組裝在軸上的軸承安裝型2種。
・再搭配安裝形狀各異的3個電樞組件(直接安裝型、軸安裝型),提供6種類型讓用戶能根據不同安裝條件進行選擇。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
瞬間停止,確實展現磁石威力。
【特色】
・出色的快速響應。
・表面不含石棉。
・最適合作為緊急用制動器。
・強大的散熱能力。
・完全無需調整間隙。
・無背隙(板片彈簧型)。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・扭矩是通過永久磁體的磁力傳遞,可保持固定的扭矩。並採取容易調整扭矩的設計
・不需外部電源及配線,可達省能源化目的
・機械採用非接觸構造、無磨耗部分,保養容易且壽命長
・因應周圍溫度變化及運轉時產生的發熱,扭矩變化也減少了即有產品的約1/5,有效提升可靠性
・設計精巧、可輕鬆安裝於機械,安裝方向自由不限縱向、直向
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・扭矩的產生、消失快,且動作確實。電樞為板彈簧驅動方式,旋轉方向無背隙
・採用新機構的自動保護蓋,提升可靠性
・將安裝作業容易的單體型系列化
・也將精巧、高扭矩的機型系列化
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・連接、制動時幾乎無衝擊,可獲得平順的動作特性。使用耐熱、耐磨耗、耐腐蝕性的磁粉,耐久性優異。
・在低電流區域到高於額定電流的廣範圍內,與扭矩與電流成比例,扭矩的控制特性優異。
・靜態摩擦扭矩與動態摩擦扭矩無差別,且具有與速度無關的扭矩固定性。且無滯著滑動,可產生穩定的滑動扭矩。
・因磁路設計效率高,自我慣性小,磁粉可快速分離、收斂,在頻繁的啟動、停止動作中發揮優異的性能。
・滑動扭矩4Nm型與8Nm型藉由磁場電路最佳化,削減了線圈容量,同時將消耗電力抑制在20W以下(比既有機型減少30%~40%),可節省電力。
・強制冷卻型OPC-A系列與自然冷卻型OPC-N系列尺寸相同,且離合器內部採用溝槽配管形狀,不僅達成省空間化,還大幅提升容許滑動功率(超出自然冷卻型N系列1個扭矩尺寸的容許滑動功率)
・OPC-N型的反應性優於OPC型,最適合回饋控制
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・連結、制動時幾乎沒有衝擊,可獲得順暢的動作特性。使用耐熱、耐磨耗、耐腐蝕性的磁粉,耐久性優異。
・在低電流區域到高於額定電流的廣範圍內,與扭矩與電流成比例,扭矩的控制特性優異。
・靜態摩擦扭矩與動態摩擦扭矩無差別,且具有與速度無關的扭矩固定性。且無滯著滑動,可產生穩定的滑動扭矩。
・因磁路設計效率高,自我慣性小,磁粉可快速分離、收斂,在頻繁的啟動、停止動作中發揮優異的性能。
・滑動扭矩4Nm型與8Nm型藉由磁場電路最佳化,削減了線圈容量,同時將消耗電力抑制在20W以下(與既有機型相比減少30%~40%),可節省電力。
・強制冷卻型OPC-A系列與自然冷卻型OPC-N系列尺寸相同,且離合器內部採用溝槽配管形狀,不僅達成省空間化,還大幅提升容許滑動功率(超出自然冷卻型N系列1個扭矩尺寸的容許滑動功率)。
・OPC-N型與OPC型相比反應性更好,最適合用於回饋控制。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
相較於其他板式非磁化型同類產品,尺寸更小,不佔組裝空間。為線圈靜止型,無電刷等消耗品,不須保養,且所有零件皆安裝於離合器轂,可輕鬆組裝於機械。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・由於磁粉、磁滯方式的離合器、制動器需通電運作,在一般的低電壓控制下,扭矩將隨電流值的變化而改變
・此控制器為固定電流方式,不會受到溫度變化產生的線圈電阻值變化影響,可供應設定電流、維持一定的扭矩
・輸出電流的設定,可選擇設置在端子台旁邊的內建半固定VR,或連接端子台、直接設置在手邊的外接型VR,以及供應端子台的類比電壓
・磁滯離合器、制動器在急遽的電流降低或因停止狀態而發生的電流降低,可能會產生殘餘扭矩(起伏)
・固定電流控制須設定連接於控制器的負荷電阻值
・此控制器因具有預設的設定,只需因應連接的離合器、制動器的型式切換開關即可輕鬆設定
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
擁有豐富的銷售成績與可信賴的性能。
【特色】
・附有自動調整間隙裝置。
・通用性高,安裝簡單。
・容易安裝至軸上。
・散熱能力高。
・壽命長,耗電量少。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
不打滑而確實傳遞高扭矩。
【特色】
・以小體積傳遞大扭矩。
・不打滑,可確實傳遞扭矩。
・旋轉中也可連接。
・可確實地定位連接與同步運轉。
・濕式、乾式皆可使用。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
【特色】
・以小體積傳遞大扭矩
透過齒對齒的嚙合方式,以小體積確實傳遞高扭矩,傳遞扭矩時絕不會打滑,確實傳動型且無拖曳力矩。
・斷電後驅動側與負載側會完全分離,完全不會拖曳且旋轉中也可連接
根據使用條件,於旋轉中(相對旋轉時)也可連接,能確實地定位連接與同步運轉,單一位置型即使反覆連接分離也不會改變相對位置,始終保持定位連接。
・濕式、乾式皆可使用。根據使用場所與使用目的,可乾式使用或於油中使用。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・藉由採用特殊摩擦材料,初期即可確保100%額定扭矩,無須磨合運轉。藉由耐熱性優異的摩擦材料,可達成扭矩的穩定化(固定、緊急制動型)。
・藉由採用特殊摩擦材料與高效能磁場電路,實現小徑化。
・旋轉部藉由採用減低背隙結構,達成旋轉時的靜音。
・藉由採用工程塑膠,實現旋轉體部降低慣性扭力。
・備有同尺寸的一般制動用S型與固定、緊急停止用R型,可配合用途選擇最適合的機型。此外,也將DC24V與DC90V等2種電壓系列化。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
當輸入電源為AC100V時,可升壓轉換輸出電壓以驅動AC200V系列的送料機。
【特色】
・【具自動調整功能,無需調整板片彈簧(C10-1WFEF、3WFEF、GWFEF)】藉由數位化達成最新的固有頻率自動追蹤功能。除了工件供應量的變化,還可自動追蹤因機械隨時間變化而產生的共振點變化,始終以最適當的振動來驅動。除了無需調整板片彈簧外,也無需調整頻率,可大幅提升運轉率並節省能源。
・【以數位設定與顯示輕鬆管理設定值】以數位設定振幅、運轉頻率、輸出電壓凹陷。以數位顯示,讓設定值管理變簡單。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・OTPF/H型固定電壓電源,是利用變壓器將商用電源降壓並全波整流的DC24V系離合器・制動器用電源。只需連接AC100V系或AC200V商用電源,即可輕鬆獲得直流輸出電壓DC24V。
・因使用變壓器絕緣、因此堅固且可靠性佳,用於DC24V系離合器、制動器的一般用途時,請使用此電源。
・OTPF型可對應AC100V系的各種輸入電壓,OTPH型則可對應AC200V系的各種輸入電壓,在各種電壓下皆可使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
擁有豐富的銷售成果與可信賴的性能。
【特色】
・附有自動調整間隙裝置。
・通用性高,安裝簡單。
・容易安裝至軸上。
・散熱能力高。
・壽命長,耗電量少。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
【特色】
・EMP型控制器是電磁離合器/制動器用的無接點式控制器。
・本控制器採用2倍過激磁與時滯迴路,可於要求高頻率與高精度的狀況下極為穩定地動作。
・更因迴路構造為使用功率電晶體的完全無接點方式,是壽命極長、性能極高的類型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OGURA CLUTCH(小倉離合器)
【特長】
・OPR型電源是直接將商用電流整流而獲得直流輸出的小型電源,有全波整流方式與半波整流方式2種
・具備控制輸入端子、及內建背突波吸收元件,因此只須將其連接到商用電源、負荷制動器或控制接點,輕鬆連接即可使用
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
功能 |
種類 |
使用條件 |
最高使用轉速(rpm) |
額定扭矩(範圍)(N・m) |
| |||||||||||||||||||||||||
廠牌 | MIKI PULLEY(三木普利) | MIKI PULLEY(三木普利) | MIKI PULLEY(三木普利) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | TOK BEARING | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | OGURA CLUTCH(小倉離合器) |
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
標準出貨日 | 5天~ | 19天~ | 9天~ | 6天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 6天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 5天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 6天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ |
功能 | 離合器 | 離合器 | 離合器 | 刹車 | 離合器 | 控制器 | 限制器 | 離合器 | 離合器 | 離合器 | 刹車 | 離合器 | 離合器組件 | 刹車 | 控制器 | 離合器、剎車組件 | 離合器 | 離合器 | 刹車 | 刹車 | - | 電源裝置 | 離合器組件 | - | 電源裝置 |
種類 | 單板電磁 | 電磁齒 | 單板電磁 | 非激磁操作 | 單板電磁 | 磁鐵 | 磁鐵 | 單板電磁 | 粉體 | 粉體 | 粉體 | 多板電磁 | 單板電磁 | 單板電磁 | - | 單板電磁 | 電磁齒 | 電磁齒 | 非激磁操作 | 粉體 | - | - | 單板電磁 | - | - |
使用條件 | 乾式 | 乾式 | 乾式 | - | 乾式 | 乾式 | - | 乾式 | 乾式 | - | 乾式 | 乾式 | 乾式 | 乾式 | - | - | - | - | 乾式 | - | - | - | - | - | - |
最高使用轉速(rpm) | 2000 ~ 6000 | 1500 | 500 ~ 10000 | 4000 ~ 9000 | 3600 | 700 ~ 10000 | 700 ~ 2000 | 4500 ~ 7000 | 1800 | 1800 | 1800 | 700 ~ 1000 | 3600 | 3600 | - | 3000 ~ 7000 | 2800 ~ 5200 | 2400 ~ 7300 | 5000 | 1800 | - | - | 3000 ~ 7000 | - | - |
額定扭矩(範圍)(N・m) | 0.1~30 / 30.1~60 | 0.1~30 / 30.1~60 / 60.1~200 / 200.1~2500 | 0.1~30 | 0.1~30 / 30.1~60 | 0.1~30 | 0.1~30 / 低於0.1 | 低於0.1 | 0.1~30 / 30.1~60 | 0.1~30 | 0.1~30 / 30.1~60 / 60.1~200 / 200.1~2500 | 0.1~30 | 30.1~60 / 60.1~200 | 0.1~30 | 0.1~30 | - | 0.1~30 / 30.1~60 / 60.1~200 / 200.1~2500 | 60.1~200 / 200.1~2500 | 0.1~30 / 30.1~60 / 60.1~200 / 200.1~2500 | 0.1~30 | 0.1~30 / 30.1~60 / 60.1~200 | - | - | 0.1~30 / 60.1~200 / 200.1~2500 | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策