(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
轉換不同規格螺紋的套筒。
【特長】
・用於NPT螺紋(美國管用錐度螺紋)轉換為PT螺紋,或PT螺紋轉換為NPT螺紋的套筒。
・也有PT1/8螺絲轉換為1/4UNF或M6螺絲的套筒。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
NF-3000尺寸圖
NF-3100尺寸圖
尺寸圖
示意圖
參考圖1
參考圖2
參考圖3
使用壓力 | MAX 6.90MPa |
---|---|
使用溫度 | -50℃~+150℃ |
材質 | C3771BD |
流體 | 對上述材質無害之流體 |
型號 | d1 | d2 | φD | B | L |
---|---|---|---|---|---|
NF-3011 | PT1/8 | NPT1/8 | 5 | 14 | 20 |
NF-3022 | PT1/4 | NPT1/4 | 8 | 17 | 24 |
NF-3033 | PT3/8 | NPT3/8 | 11 | 21 | 28 |
NF-3044 | PT1/2 | NPT1/2 | 13 | 26 | 33 |
NF-3066 | PT3/4 | NPT3/4 | 18 | 32 | 39 |
NF-3088 | PT1 | NPT1 | 24 | 40 | 48 |
NF-3111 | NPT1/8 | PT1/8 | 5 | 14 | 20 |
NF-3122 | NPT1/4 | PT1/4 | 8 | 17 | 24 |
NF-3133 | NPT3/8 | PT3/8 | 11 | 21 | 28 |
NF-3144 | NPT1/2 | PT1/2 | 13 | 26 | 33 |
NF-3166 | NPT3/4 | PT3/4 | 18 | 32 | 39 |
NF-3188 | NPT1 | PT1 | 24 | 40 | 48 |
NF-3281 | 1/4UNF | PT1/8 | 2.5 | 12 | 20 |
NF-3611 | M6×1 | PT1/8 | 2.5 | 12 | 20 |
每次都要另行製作轉換接頭而感到困擾,無法建立即時交貨體制,
因此本公司量產本產品以備需變換時可減少工時與成本。
型號 |
---|
NF-3011 |
NF-3066 |
NF-3088 |
NF-3133 |
NF-3281 |
NF-3611 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續種類 | 螺牙公稱 1 | 螺牙公稱 2(異徑或異種螺牙的情況) | 安裝螺絲種類 d或d1 | 安裝螺絲種類 d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 螺牙⇔螺牙同徑・異種 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | R | NPT | ||
4天~ | 螺牙⇔螺牙同徑・異種 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | R | NPT | ||
4天~ | 螺牙⇔螺牙同徑・異種 | 1B(25A) | 1B(25A) | R | NPT | ||
4天~ | 螺牙⇔螺牙同徑・異種 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | NPT | Rc | ||
4天~ | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/4-28 | 1/8B(6A) | UNF | Rc | ||
4天~ | 螺牙⇔螺牙異徑 | M6×P1.0 | 1/8B(6A) | M | Rc |
Loading...
型式 | 接頭 | 接續形狀 | 襯套・公・母套接 | 材質 | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
最高使用壓力(MPa) | 6.9 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 | 表面處理 | 無 |
使用溫度範圍(℃) | -50::150 | 最高使用壓力區分 | 超過2.0Mpa | 内面樹脂包覆 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策