(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆689元~1368元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。
型式 |
E-PACK-MSSPZ1 |
型式 | 螺牙尺寸R | L1 | L2 | A | d | |
Type | 連接螺牙公稱R | |||||
E-PACK-MSFPZ (SUS304) E-PACK-MSSPZ (SUS316) (20個入) | 1 | R1/8 | 12.5 | 7.5 | 12 | 6 |
2 | R1/4 | 14.5 | 9.5 | 14 | 8 | |
3 | R3/8 | 15.5 | 10.5 | 17 | 10.6 | |
4 | R1/2 | 17.5 | 12.5 | 21 | 14.5 |
全不鏽鋼接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水、藥品 |
密封材料 | 氟橡膠FKM70 |
使用溫度範圍 | -5~200℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 3MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 有 |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙公稱) | 緊固扭矩 |
(N·m) | ||
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-PACK-MSFPZ1 |
E-PACK-MSFPZ2 |
E-PACK-MSFPZ3 |
E-PACK-MSFPZ4 |
E-PACK-MSSPZ1 |
E-PACK-MSSPZ2 |
E-PACK-MSSPZ3 |
E-PACK-MSSPZ4 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 螺牙No. (PT) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS304 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS304 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS304 | 3(R3/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS304 | 4(R1/2) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS316 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS316 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS316 | 3(R3/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | [不鏽鋼] SUS316 | 4(R1/2) |
Loading...
型式 | 接頭 | 接續種類 | 其他 | 接續形狀 | 插銷 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策