(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・作為動力傳動的方法,最普及的皮帶。
・經濟實惠,且購買容易,更換也容易。
・皮帶為「自由設定」型,對繞掛多條皮帶有效且尺寸穩定性佳。
・紅標V型皮帶為耐熱、耐油性、耐繞曲性、防靜電性皆優異的高負荷傳動皮帶。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 有効周長 (mm) | 皮帶長度 (英吋) |
---|---|---|---|---|
6天~ | 381 | 15 | ||
7天~ | 406 | 16 | ||
74天~ | 432 | 17 | ||
6天~ | 457 | 18 | ||
6天~ | 483 | 19 | ||
7天~ | 508 | 20 | ||
5天~ | 533 | 21 | ||
4天~ | 559 | 22 | ||
4天~ | 584 | 23 | ||
4天~ | 610 | 24 | ||
4天~ | 635 | 25 | ||
4天~ | 660 | 26 | ||
4天~ | 686 | 27 | ||
4天~ | 711 | 28 | ||
5天~ | 737 | 29 | ||
5天~ | 762 | 30 | ||
4天~ | 787 | 31 | ||
4天~ | 813 | 32 | ||
5天~ | 838 | 33 | ||
4天~ | 864 | 34 | ||
5天~ | 889 | 35 | ||
4天~ | 914 | 36 | ||
4天~ | 940 | 37 | ||
4天~ | 965 | 38 | ||
4天~ | 991 | 39 | ||
4天~ | 1016 | 40 | ||
4天~ | 1041 | 41 | ||
4天~ | 1067 | 42 | ||
4天~ | 1092 | 43 | ||
4天~ | 1118 | 44 | ||
4天~ | 1143 | 45 | ||
4天~ | 1168 | 46 | ||
4天~ | 1194 | 47 | ||
4天~ | 1219 | 48 | ||
5天~ | 1245 | 49 | ||
5天~ | 1270 | 50 | ||
5天~ | 1295 | 51 | ||
4天~ | 1321 | 52 | ||
5天~ | 1346 | 53 | ||
5天~ | 1372 | 54 | ||
4天~ | 1397 | 55 | ||
6天~ | 1422 | 56 | ||
5天~ | 1448 | 57 | ||
5天~ | 1473 | 58 | ||
5天~ | 1499 | 59 | ||
4天~ | 1524 | 60 | ||
5天~ | 1649 | 61 | ||
5天~ | 1575 | 62 | ||
4天~ | 1600 | 63 | ||
5天~ | 1626 | 64 | ||
5天~ | 1651 | 65 | ||
5天~ | 1676 | 66 | ||
5天~ | 1702 | 67 | ||
5天~ | 1727 | 68 | ||
5天~ | 1753 | 69 | ||
5天~ | 1778 | 70 | ||
5天~ | 1803 | 71 | ||
7天~ | 1829 | 72 | ||
5天~ | 1854 | 73 | ||
6天~ | 1880 | 74 |
Loading...
皮帶形狀 | A | 列数 | 1列 | 特性 | 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 |
---|---|---|---|---|---|
付加機能 | 無 | 厚度(mm) | 9 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策