(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MAXSTAR楔型V型皮帶 3V型

MAXSTAR楔型V型皮帶 3V型

具有獨特的窄寬度形狀且擁有高傳動能力的V型皮帶。

【特長】
・可進行節能、精巧的設計。
・可進行最快達40m/sec的高速運轉。
・耐候性、防靜電性優異。
・所有皮帶皆為「自由設定」型,對繞掛多條皮帶有效且尺寸穩定性佳。
・多槽皮帶輪將安裝容易的襯套型標準化。

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MAXSTAR楔型V型皮帶 3V型:相關圖像MAXSTAR楔型V型皮帶 3V型:相關圖像

型號
3V-1000
3V-1060
3V-1120
3V-1180
3V-1250
3V-1320
3V-1400
3V-250
3V-265
3V-280
3V-300
3V-315
3V-335
3V-355
3V-375
3V-400
3V-425
3V-450
3V-475
3V-500
3V-530
3V-560
3V-600
3V-630
3V-670
3V-710
3V-750
3V-800
3V-850
3V-900
3V-950
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
6天 2540100
6天 2692106
6天 2845112
6天 2997118
4天 3175125
6天 3353132
6天 3556140
6天 63525
6天 67326.5
6天 71128
6天 76230
6天 80031.5
6天 85133.5
6天 90235.5
6天 95237.5
6天 101640
6天 108042.5
6天 114345
6天 120747.5
6天 127050
6天 134653
6天 142256
6天 152460
6天 160063
6天 170267
6天 180371
6天 190575
6天 203280
6天 215985
6天 228690
6天 241395

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶形狀 3V 列数 1列 特性 耐熱 / 静電防止
付加機能 厚度(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767