(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂製六角螺帽

樹脂製六角螺帽

【基本形狀】六角螺帽。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/16/20。
【高度(mm)】3.2/4/5/6.5/8/10/13/16。
【螺距】0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5。
【二面寬度(B)】7/8/10/13/17/19/24/30。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要 

樹脂製六角螺帽:相關圖像

頂部 尺寸圖

樹脂製六角螺帽:相關圖像

側面 尺寸圖

螺牙公稱
d
M8M10M12M16M20
螺距1.251.51.7522.5
B×H13×6.517×819×1024×1330×16
型號
HNTAU-PL-M8
HNTAU-PL-M10
HNTAU-PL-M12
HNTAU-PL-M16
HNTAU-PL-M20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 高度
(mm)
螺距 二面寬度(B)
4天~ 86.51.2513
4天~ 1081.517
4天~ 12101.7519
4天~ 1613224
4天~ 20162.530

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 樹脂 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 販售單位 散裝(可購買一個) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767