(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PPS螺帽/PSNT-00

PPS螺帽/PSNT-00

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
【材質】PPS(聚苯硫醚)含40%玻璃纖維
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PPS ナット/PSNT-00 外形図

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

螺牙No.螺距-DH型號
M20.4-41.6PSNT-02
M2.60.45-52PSNT-26
M30.5-5.52.4PSNT-03
M40.7-73.2PSNT-04 
M50.8-84PSNT-05
M61.0-105PSNT-06
M81.25-136.5PSNT-08
M101.5-178PSNT-10
M121.75-1910PSNT-12
型號
PSNT-02
PSNT-03
PSNT-04
PSNT-05
PSNT-06
PSNT-08
PSNT-10
PSNT-12
PSNT-26
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
12天~ 2
11天~ 3
11天~ 4
12天~ 5
11天~ 6
12天~ 8
12天~ 10
12天~ 12
12天~ 2.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 樹脂 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767