(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

電磁離合器/制動器 控制裝置

電磁離合器/制動器 控制裝置

【特色】
・EMP型控制器是電磁離合器/制動器用的無接點式控制器。
・本控制器採用2倍過激磁與時滯迴路,可於要求高頻率與高精度的狀況下極為穩定地動作。
・更因迴路構造為使用功率電晶體的完全無接點方式,是壽命極長、性能極高的類型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

EMP-20DB

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置 外形図 EMP-20DB

RH1:從制動器到離合器的時滯調整用旋鈕
RH2:從離合器到制動器的時滯調整用旋鈕
RH3:過激磁時間調整用旋鈕(離合器、制動器共用)

EMP-70DB

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置 外形図 EMP-70DB

SW1:雙信號、單信號切換開關(ON時是單信號)
SW2:無電壓信號、有電壓信號切換開關(ON時是有電壓信號)
SW3:離合器、制動器交互運轉、單獨運轉切換開關(ON時是單獨運轉)

CMPH-250/4HB

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置 外形図 CMPH-250/4HB

產品規格

EMP

型號EMP-20DBEMP-70DB
輸入電壓AC V100/110、200/220
保險絲容量 A25
輸出電壓DC V2424
容量(穩定時負載容量) W2570
迴路方式2倍過激磁無接點方式
額定連續
調整
(旋鈕可變)
過激磁時間
(ms)
10~80(出貨時30)10~80(出貨時500)
時滯
(ms)
1~80(出貨時20)1~80(出貨時50)
構造鋼板製壁掛保護型
重量kg1.63.4
塗裝色蒙賽爾7.5BG6/1.5

(註)請勿連接放電迴路用的變阻器。

CMPH

型號CMPH-250/4HB
輸入電壓AC V200/220
保險絲容量 A2
容量(穩定時負載容量) W70
額定連續
調整時間
時滯 ms
5~80(出貨時50)
離合器/制動器以分別的旋鈕調整
構造鋼板製固定安裝型
尺寸
mm
A246
B194
C151
D210
E160
重量kg7.8
塗裝色蒙賽爾7.5BG6/1.5

(註)請勿連接放電迴路用的變阻器。

產品特色說明

CMPH

4倍電容器過激磁方式

CMPH型控制器是專為電磁離合器/制動器高頻率、高精度動作而開發的高速動作控制器。
控制器採用4倍電容器過激磁方式,因開關元件使用功率電晶體且無接點化,可於定位、尺寸控制、分度盤控制、高頻起動、制動器控制等展現顯著效果。因控制裝置的內部迴路採用特殊的開關迴路,無需再於外部連接串聯電阻器。

型號
EMP-20DB
EMP-70DB
型號數量折扣標準
出貨日
容量(額定常時負荷容量)
(W)
4天~ 25
4天~ 70

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

環境、用途 標準 結構 標準 特徵 標準
安裝方式 鋼板製壁掛保護型 輸入電壓(AC-V) 100/110、200/220 調整時間時間延遲(ms) 1~80
輸出電壓(DC-V) 24 調整時間     過激磁時間(ms) 10~80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767