(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型電磁送料機CF型

小型電磁送料機CF型

方便使用的輕巧型電磁送料機。
任何人都能簡單地進行調整。
小型電磁送料機擁有在粉體製程送料、出料的優異表現,產品變得更易於使用。發揮出細粉材料等任何粉體材料的送料、出料、微量送料威力。
送料能力大幅提升,耐久性也相當出色。
【特色】
・透過專用的變頻控制器,於任何電源頻率下皆可變換輸出頻率。
・無需調整板片彈簧,任何人都能簡單地調整至最佳共振點。
・具備定電壓功能,即使電源電壓變化,也能隨時維持穩定振幅。
・最大振幅1.6mm的高振幅振動,讓送料能力提升30%(與過往產品相比)。
・以耐久性優越的樹脂外罩(CF-1~3)或SUS(CF-4)覆蓋的封閉式構造,不易讓運送材料或塵埃掉入,壽命持久。
・廣泛適用於客戶自行設計的送料槽。
・加裝選配的恆定振幅控制器,即使負荷條件變化仍能維持穩定振幅(CF-4除外)。

(i)請注意

  • 本商品無送料槽及控制器,送料槽:由客戶自行設計製造,控制器:可另外訂購。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CF-1-100V
CF-1-200V
CF-2-100V
CF-2-200V
型號數量折扣標準
出貨日
滑道全長MAX
(mm)
滑道重量MAX
(Kg)
滑道寬度MAX
(mm)
額定電壓
(V)
額定電流
(A)
6天~ 3801.4100100/1101
6天~ 3801.4100200/2200.5
6天~ 5502.5120100/1101
6天~ 5502.5120200/2200.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

方式 頻率可變式 適用控制器 C10-1VCF

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767