(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
【特色】
・無需任何調整即可達成均勻的振動。
・透過使用變頻控制器,不用再藉由旋鈕調整來調整板片彈簧與磁芯間隙。
・免調整即可獲得均勻的振動,安裝或定位作業簡單,易用性更加提升。此外,因最大滑槽重量與最大懸臂長度較大,適用範圍也就更為擴大。
・因驅動部位寬度小,與送料機幾乎沒有振動干擾,易於與送料機進行組裝。可適用於各種不同的組裝條件。
・簡單達成始終均勻的振動。
・省能源型。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
【特色】
・輕巧卻強而有力。
・快速送料,且能運送長形物品及寬幅物品。
・新型態的電磁式驅動單元,最適合用於微小零件、扁平零件、精密零件等的滑槽。
・充分發揮半波驅動的特色,即使是易損傷或易損壞的零件也能平滑地送料。
・可廣泛用於切料等用途,串聯連接後也能運送長形物品。
・體積雖小,卻可進行長距離運送的半波驅動式。
・振動、振幅大,可快速進行零件送料。並能彈性因應長形物品、寬幅物品之運送。
・設計輕巧,不佔空間,可達成理想中的機器設置。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅)
方便使用的輕巧型電磁送料機。
任何人都能簡單地進行調整。
小型電磁送料機擁有在粉體製程送料、出料的優異表現,產品變得更易於使用。發揮出細粉材料等任何粉體材料的送料、出料、微量送料威力。
送料能力大幅提升,耐久性也相當出色。
【特色】
・透過專用的變頻控制器,於任何電源頻率下皆可變換輸出頻率。
・無需調整板片彈簧,任何人都能簡單地調整至最佳共振點。
・具備定電壓功能,即使電源電壓變化,也能隨時維持穩定振幅。
・最大振幅1.6mm的高振幅振動,讓送料能力提升30%(與過往產品相比)。
・以耐久性優越的樹脂外罩(CF-1~3)或SUS(CF-4)覆蓋的封閉式構造,不易讓運送材料或塵埃掉入,壽命持久。
・廣泛適用於客戶自行設計的送料槽。
・加裝選配的恆定振幅控制器,即使負荷條件變化仍能維持穩定振幅(CF-4除外)。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
廠牌 | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) | SINFONIA TECHNOLOGY(昕芙旎雅) |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
| ||
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ | 6天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策