(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

疊加式逆止閥

疊加式逆止閥

【特長】
・將防止逆流用的逆止閥組裝至P、T、A孔口的模組化閥。
・01、03、04尺寸亦備有可作為吸入用及差動迴路用的類型。
・最高使用壓力25、35MPa{255、357kgf/cm2}。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
OC-G01-P1-21
OC-G01-T1-21
型號數量折扣標準
出貨日
控制孔口
8天~ P孔口
8天~ T孔口

Loading...

  1. 1

基本資訊

最大流量(ℓ/min) 50 種類 積層型流量控制閥 最高使用壓力(MPa) 25
安裝型式 墊圈安裝 規格 標準 啟流壓力(MPa) 0.04
設計號碼 21 公稱口徑(尺寸) 1/8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767