(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NACHI(不二越)
只往軸方向流通的直通型逆止閥。
【特長】
・直角型為將油的流向改變90°,直通型為只往軸方向流通的逆止閥。
・依設定好的啟流壓力使油往單方向自由流通,同時阻止反方向的油流過。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NACHI(不二越)
【特長】
・將防止逆流用的逆止閥組裝至P、T、A孔口的模組化閥。
・01、03、04尺寸亦備有可作為吸入用及差動迴路用的類型。
・最高使用壓力25、35MPa{255、357kgf/cm2}。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
最大流量(ℓ/min) |
連接口徑 |
種類 |
最高使用壓力(MPa) |
安裝型式 |
廠牌 | TAIYO(太陽鐵工) | NACHI(不二越) | NACHI(不二越) |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 8天~ |
最大流量(ℓ/min) | 11 ~ 57 | 30 ~ 190 | 50 |
連接口徑 | Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 | Rc3/8 / Rc3/4 / Rc1 1/4 | - |
種類 | 直線型 | 直線型 | 積層型 |
最高使用壓力(MPa) | 34.5 | 21 | 25 |
安裝型式 | - | 螺牙連接 | 墊圈安裝 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策