(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

閉止板、單向板、03/01轉換板

HYD RELATED ITEM

閉止板、單向板、03/01轉換板

【特長】
・閉止板:疊加閥適用的板,目的為將不需要的迴路關閉,或單獨使用疊加式洩壓閥時所需。
・單向板:疊加閥適用的板,適用於不需要電磁閥的單向流迴路。
・03/01轉換板:在03尺寸的底板或基塊上使用01尺寸的疊加閥時所需的轉換板。
・06/04轉換板:在06尺寸的底板或基塊上使用04尺寸的疊加閥時所需的轉換板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOB-G01-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

MOB-G01-10

MOB-G01-B-10

閉止プレート、フリーフロープレート、03/01変換プレート MOB-G01-10外形図
閉止プレート、フリーフロープレート、03/01変換プレート MOB-G01-B-10外形図

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
質量
kg
MOB-G01-101/825{255}-0.3
MOB-G01-B-10500.6
型號
MOB-G01-10
型號數量折扣標準
出貨日
9天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板/底座塊 公稱口徑(尺寸) 1/8 最高使用壓力(MPa) 25
最大流量(ℓ/min) 無(逆止板) 設計號碼 10 鎖緊高度 標準
各孔口連接狀態 全孔口關閉(逆止板)

閉止板、單向板、03/01轉換板的型號MOB-G01-10頁面。
記載關於型號MOB-G01-10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767