(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

纖維墊圈(紅)【包裝數為1~1,000】

纖維墊圈(紅)

使用目的在於提高氣密性,保護零件免受損傷等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱內徑外徑厚度
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
2.62.8+0.155.0+0
-0.3
0.5±0.05
33.2+0.28.0+0
-0.35
0.8±0.1
44.0+0.310±0.20.8±0.08
55.0+0.312±0.20.8±0.08
66.5+0.313±0.31.0±0.1
88.0+0.518±0.21.0±0.1
1010.5+0.322+0
-0.5
1.6±0.1
1212.5+0.326+0
-0.5
2.0±0.2
型號
WSFR-ST-M2.6
WSFR-ST-M3
WSFR-ST-M4
WSFR-ST-M5
WSFR-ST-M6
WSFR-ST-M10
WSFR-ST-M12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度t
(mm)
販售單位 外徑
(mm)
4天~ 2.60.5零售(能以1 pcs為單位購入)5
4天~ 3.20.8零售(能以1 pcs為單位購入)8
5天~ 40.8零售(能以1 pcs為單位購入)10
4天~ 50.8零售(能以1 pcs為單位購入)12

包裝數為1,000

4天~ 6.51盒・袋13
4天~ 10.51.6零售(能以1 pcs為單位購入)22
4天~ 12.52零售(能以1 pcs為單位購入)26

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 表面處理
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767