(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

纖維墊圈 EE-R/EE-W

纖維墊圈 EE-R/EE-W

【內徑】2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】纖維
【顏色】紅、白
【耐熱溫度】105℃環境連續使用
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EE-0245-35R
EE-0260-35R
EE-0306-05R
EE-0306-05W
EE-0308-05R
EE-0308-05W
EE-0408-05R
EE-0408-05W
EE-0410-08R
EE-0410-08W
EE-0410-16R
EE-0510-08R
EE-0510-08W
EE-0512-08R
EE-0512-08W
EE-0611-08R
EE-0611-08W
EE-0613-10R
EE-0613-10W
EE-0816-12R
EE-0818-16R
EE-2650-05R
EE-2650-05W
EE-2660-05R
EE-2660-05W
EE-2675-05R
EE-2675-05W
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
顏色
11天~ 20.354.5
11天~ 20.356
11天~ 30.56
11天~ 30.56
11天~ 30.58
11天~ 30.58
11天~ 40.58
11天~ 40.58
11天~ 40.810
11天~ 40.810
11天~ 41.610
4天~ 50.810
11天~ 50.810
11天~ 50.812
11天~ 50.812
14天~ 60.811.5
11天~ 60.811.5
11天~ 6113
11天~ 6113
11天~ 81.216
11天~ 81.618
11天~ 2.60.55
11天~ 2.60.55
11天~ 2.60.56
4天~ 2.60.56
11天~ 2.60.57.5
11天~ 2.60.57.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 表面處理
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767