(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
瞬間停止,確實展現磁石威力。
【特色】
・出色的快速響應。
・表面不含石棉。
・最適合作為緊急用制動器。
・強大的散熱能力。
・完全無需調整間隙。
・無背隙(板片彈簧型)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | ERS-175L/FMF | ERS-260L/FMF |
---|---|---|
靜摩擦扭矩Nm | 2 | 8 |
額定電壓DC-V | 24 | 24 |
耗電量W(於75℃) | 6 | 10 |
重量kg | 0.18 | 0.51 |
型號 | ERS-260A/FMS | ERS-400A/FMS |
---|---|---|
靜摩擦扭矩Nm | 7 | 20 |
額定電壓DC-V | 24 | 24 |
耗電量W(於75℃) | 10 | 8 |
重量kg | 0.70 | 2.0 |
型號 | ERS-501A/OMS |
---|---|
靜摩擦扭矩Nm | 40 |
額定電壓DC-V | 24 |
耗電量W(於75℃) | 13 |
重量kg | 4.0 |
型號 | ERS-650A/IMS | ERS-825A/IMS | ERS-1225A/IMS |
---|---|---|---|
靜摩擦扭矩Nm | 70 | 120 | 350 |
額定電壓DC-V | 24 | 24 | 24 |
耗電量W(於75℃) | 21 | 23 | 25 |
重量kg | 7.2 | 11 | 30 |
(註)請將紅色導線連接至(+),藍色導線連接至(-)。
型號 | ERS-175L | ERS-260L | ||
---|---|---|---|---|
徑向 | A | 44.3 | 66.2 | |
A1 | 20.5 | 30 | ||
C | 44.8 | 67 | ||
C1 | 22 | 35 | ||
D | 61.87 | 88.87 | ||
I | 46 | 67 | ||
軸向 | L | 31 | 46.4 | |
M | 17.9 | 25 | ||
N | 2.2 | 2.5 | ||
P | 8.7 | 14.5 | ||
Q | 22 | 31.4 | ||
g | 0.2(0~+0.1) | 0.4(0~+0.1) | ||
安裝 | K | 3.3 | 6 | |
KJ | M4 | M5 | ||
NJ | 節圓 直徑 | 54 | 79.4 | |
螺栓 | 4.5 | 4.5 | ||
軸孔 | d | 10 | 12 | |
b | - | 3 | ||
t | - | 13 |
型號 | ERS-260A | ERS-400A | ||
---|---|---|---|---|
徑向 | A | 68 | 102 | |
A1 | 30.1 | 31.8 | ||
C | 67 | 102 | ||
C1 | 25 | 32 | ||
D | 88.87 | 142.85 | ||
I | 67 | 108 | ||
軸向 | L | 50 | 59.5 | |
M | 31 | 38 | ||
N | 1.6 | 2.4 | ||
P | 20 | 24.5 | ||
Q | 30 | 35 | ||
安裝 | K | 4.4 | 4.7 | |
KJ | M5 | M6 | ||
NJ | 節圓 直徑 | 79.4 | 127 | |
螺栓 | M4×12 | M6×18 | ||
軸孔 | d | 12 | 18 | |
b | 3 | 5 | ||
t | 13 | 20 |
型號 | ERS-650A | ERS-825A | ERS-1225A | ||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | A | 164 | 218 | 320.7 | |
A1 | 66.2 | 66.2 | 117 | ||
C | 180 | 215 | 318 | ||
D | 71.65 | 89.03 | 161.97 | ||
軸向 | L | 77.4 | 75.3 | 92.9 | |
M | 52 | 55 | 68.7 | ||
N | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
P | 34 | 34 | 43 | ||
Q | 43.4 | 41.3 | 49.9 | ||
安裝 | NJ | 節圓 直徑 | 93.7 | 104.8 | 184.1 |
螺栓 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | ||
軸孔 | d | 28 | 28 | 50 | |
b | 7 | 7 | 12 | ||
t | 31 | 31 | 53.5 |
型號 |
---|
ERS-175L/FMF |
ERS-260A/FMS |
ERS-400A/FMS |
ERS-501A/OMS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最高轉速 (rpm) | 額定扭矩(範圍) (N・m) | 額定扭矩 (N・m) | 軸徑 d (φ) | 安裝方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 9000 | 0.1~30 | 2 | 10(孔) | 板簧驅動法蘭安裝型 | ||
6天~ | 7000 | 0.1~30 | 7 | 12(孔) | 栓槽驅動法蘭安裝型 | ||
6天~ | 4000 | 0.1~30 | 20 | 18(孔) | 栓槽驅動法蘭安裝型 | ||
6天~ | 4000 | 30.1~60 | 40 | 28(孔) | 栓槽驅動外側安裝型 |
Loading...
功能 | 刹車 | 種類 | 非激磁操作 | 非激磁操作 種類 | 制動 |
---|---|---|---|---|---|
動作方式 | 常駐 | 環境、用途 | 標準 | 軸結構 | 貫穿 |
結構 | 標準 | 特徵 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策