(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高扭矩2相步進馬達 PKP系列 SH減速型 (型號表)

步進馬達

高扭矩2相步進馬達 PKP系列 SH減速型

【特長】
・高扭矩2相步進馬達 PKP系列新登場
・除了馬達的高扭矩化外,亦備有豐富的馬達電流規格
・請依顧客您的設計用途選擇最適合的馬達
・能有效減速、增加扭矩、提升解析度、減振的減速型
・與過去產品相比背隙更小。此外,容許速度範圍更廣,使用更方便

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PKP243D15A-SG7.2-L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PKP243D15A-SG7.2-L
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
步進角度
(°)
勵磁最大靜止扭矩
(N・m)
驅動方式 減速比 電纜線的長度
(m)
軸 形狀 附屬品 馬達繞線規格
17天~ 420.250.4雙極7.20.6單軸連接電纜線15

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 馬達組合 電源 二相 電壓規格 DC 規格
控制方法 開環 減速機 編碼器
減速機種類 SH

高扭矩2相步進馬達 PKP系列 SH減速型的型號PKP243D15A-SG7.2-L頁面。
記載關於型號PKP243D15A-SG7.2-L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PKP223D15A-SG18-L
PKP223D15A-SG36
PKP223D15A-SG36-L
PKP243D15A-SG9
PKP243D15A-SG9-L
PKP243D15B-SG10
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
步進角度
(°)
勵磁最大靜止扭矩
(N・m)
驅動方式 減速比 電纜線的長度
(m)
軸 形狀 附屬品 馬達繞線規格
17天~ 280.10.4雙極180.6單軸連接電纜線15
17天~ 280.050.4雙極36單軸15
17天~ 280.050.4雙極360.6單軸連接電纜線15
17天~ 420.20.5雙極9單軸15
17天~ 420.20.5雙極90.6單軸連接電纜線15
17天~ 420.180.56雙極10雙軸15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767