(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高扭矩2相步進馬達 PKP系列新登場
・除了馬達的高扭矩化外,亦備有豐富的馬達電流規格
・請依顧客您的設計用途選擇最適合的馬達
・能有效減速、增加扭矩、提升解析度、減振的減速型
・與過去產品相比背隙更小。此外,容許速度範圍更廣,使用更方便
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 步進角度 (°) | 勵磁最大靜止扭矩 (N・m) | 驅動方式 | 減速比 | 電纜線的長度 (m) | 軸 形狀 | 附屬品 | 馬達繞線規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 雙極 | 7.2 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 雙極 | 7.2 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 雙極 | 9 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 雙極 | 9 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 雙極 | 10 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 雙極 | 10 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 雙極 | 18 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 雙極 | 18 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 雙極 | 36 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 雙極 | 36 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 雙極 | 7.2 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 雙極 | 7.2 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 雙極 | 9 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 雙極 | 9 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 雙極 | 10 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 雙極 | 10 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 雙極 | 18 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 雙極 | 18 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 雙極 | 36 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 雙極 | 36 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 單極 | 7.2 | 無 | 單軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 單極 | 7.2 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 單極 | 9 | 無 | 單軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 單極 | 9 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 單極 | 10 | 無 | 單軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 單極 | 10 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 單極 | 18 | 無 | 單軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 單極 | 18 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 單極 | 36 | 無 | 單軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 單極 | 36 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 單極 | 7.2 | 無 | 雙軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.25 | 0.3 | 單極 | 7.2 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 單極 | 9 | 無 | 雙軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.2 | 0.3 | 單極 | 9 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 單極 | 10 | 無 | 雙軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.18 | 0.3 | 單極 | 10 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 單極 | 18 | 無 | 雙軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.1 | 0.4 | 單極 | 18 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 單極 | 36 | 無 | 雙軸 | 無 | 9 | ||
18天~ | 28 | 0.05 | 0.4 | 單極 | 36 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 9 | ||
18天~ | 42 | 0.5 | 0.2 | 雙極 | 3.6 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.5 | 0.2 | 雙極 | 3.6 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.25 | 0.4 | 雙極 | 7.2 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.25 | 0.4 | 雙極 | 7.2 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.2 | 0.5 | 雙極 | 9 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.2 | 0.5 | 雙極 | 9 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.18 | 0.56 | 雙極 | 10 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.18 | 0.56 | 雙極 | 10 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.1 | 0.8 | 雙極 | 18 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.1 | 0.8 | 雙極 | 18 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.05 | 0.8 | 雙極 | 36 | 無 | 單軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.05 | 0.8 | 雙極 | 36 | 0.6 | 單軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.5 | 0.2 | 雙極 | 3.6 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.5 | 0.2 | 雙極 | 3.6 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.25 | 0.4 | 雙極 | 7.2 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.25 | 0.4 | 雙極 | 7.2 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.2 | 0.5 | 雙極 | 9 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.2 | 0.5 | 雙極 | 9 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.18 | 0.56 | 雙極 | 10 | 無 | 雙軸 | 無 | 15 | ||
18天~ | 42 | 0.18 | 0.56 | 雙極 | 10 | 0.6 | 雙軸 | 連接電纜線 | 15 |
Loading...
種類 | 馬達組合 | 電源 | 二相 | 電壓規格 | DC 規格 |
---|---|---|---|---|---|
控制方法 | 開環 | 減速機 | 有 | 編碼器 | 無 |
減速機種類 | SH |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策