(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

油位表 N型 (外徑無頭緣型)

油位表 N型 (外徑無頭緣型)

外圍橡膠無圓型頭緣的油位表。
【特點】
可準確確認油箱及變速箱內油面及液面位置。
具有耐油、耐熱、密封等特性。
・由於外圍沒有頭緣,可插入對手件側面相同的位置。
・可輕鬆在對手件側加工的打入式。
【用途】
・檢查油箱的剩餘量。
・檢查齒輪箱、減速機等的液位位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

油位計 N型

構造材質與特徵

  • 油位計可正確確認油箱或齒輪箱內油面以及液面位置。
  • 除了必備的耐油性之外,還具備耐熱、耐壓、密封性等特性。
  • 廣泛應用於減速機、油壓機、工具機、產業機械、鐵路車輛。
構造材質與特徵

構造材質與特徵

(1) 油視鏡
(2) 反光板
(3) 標記
(4) 導油孔
(5) 附橡膠外環

油視鏡

  • 以耐油、耐熱、耐衝擊性良好的透明樹脂材料製作,凸面形狀易於觀看液面,同時中心處有紅色標記可得知液體量。
  • 耐壓:1.5kg/cm2(max.)
  • 耐熱:110℃(max.)聚碳酸樹酯
  • 不可使用於含有高辛烷值汽油、有機溶劑以及極壓添加劑的油品以及80℃以上的環境。

油位計尺寸表

N型(無外徑頭緣型)

N型(無外徑頭緣型)

公稱編號產品尺寸m/m對象孔公差
外徑 (D)寬度(b)H7H8
OLG-20N20.0+0.2
+0.1
7.0±0.300
OLG-25N25.0+0.2
+0.1
7.0±0.300
OLG-30N30.0+0.2
+0.1
8.0±0.300
OLG-35N35.0+0.2
+0.1
8.0±0.300
OLG-40N40.0+0.25
+0.1
10.0±0.400
OLG-45N45.0+0.25
+0.1
10.0±0.4+0.025
0
+0.039
0
OLG-50N50.0+0.25
+0.1
12.0±0.4+0.025
0
+0.039
0

開發秘辛

 

因客戶反應希望可一眼看出使用油品的機械之油量,故投入研究開發。活用製造油封時所培育出的橡膠及金屬技術而開發。

型號
OLG-20N
OLG-25N
OLG-30N
OLG-35N
OLG-40N
OLG-45N
OLG-50N
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 (D)
(φ)
幅 (b)
(mm)
反射板外徑(d)
(φ)
10天~ 20.07.017.0
4天~ 25.07.021.0
4天~ 30.08.026.0
4天~ 35.08.031.0
4天~ 40.010.036.0
10天~ 45.010.041.0
10天~ 50.012.045.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 圓型 圓型種類 外徑無頭緣型 油位辨識用附加機能 標點
其他附加機能 耐熱 油視鏡材質 聚碳酸酯(標準材料) 附橡膠外環材質 NBR(標準材質)
最高使用溫度(℃) 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767