(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油位表

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 10天以内
  • 75天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
種類
圓型種類
油位辨識用附加機能
其他附加機能
外徑 (D)(φ)
油視鏡材質
最高使用溫度(℃)

    油位表 A型 (外徑附頭緣型)

      油位表 N型 (外徑無頭緣型)

      廠牌

      MUSASHI OILSEAL(武蔵油封)

      MUSASHI OILSEAL(武蔵油封)

      系列名稱

      油位表 A型 (外徑附頭緣型)

      油位表 N型 (外徑無頭緣型)

      標準出貨日 4天~ 4天~
      種類圓型圓型
      圓型種類嵌合式(附頭緣)嵌合式(無頭緣)
      油位辨識用附加機能標點標點
      其他附加機能耐熱耐熱
      外徑 (D)(φ)20 ~ 5020 ~ 50
      油視鏡材質樹脂樹脂
      最高使用溫度(℃)8080

      Loading...

      1. 1

      油位表相關分類