(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

面板扣件(平頭型)PFC2P

面板扣件(平頭型)PFC2P

十字孔頭部為小頭徑,在關閉面板時能收納於內部空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2P:関連画像

外形圖

螺絲
規格
品號A
Max.
最小
板厚
下孔徑
+0.08
C
Max.
E
±0.25
G
±0.4
P
±0.64
T1
Max.
T2
Nom.
螺絲起子
尺寸
*D
M3×0.5PFC2P-M3-401.531.536.736.717.926.409.413.72#16.35
M4×0.7PFC2P-M4-501.531.537.927.99.537.9012.1917.91#27.87
M5×0.8PFC2P-M5-501.531.538.748.7210.317.9012.4517.91#28.63
PFC2P-M5-7211.13.2
M6×1PFC2P-M6-601.531.5310.4710.4711.899.5015.7522.99#39.65

單位:mm

  • ※D:安裝孔中心到母材邊緣的最短距離。
型號
PFC2P-M4-50-SUS
PFC2P-M5-50-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺栓徑(M) 公稱
4天~ 44
4天~ 55

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 不鏽鋼 用途 面板用 表面處理
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) G尺寸(mm) 7.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767