(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

植入螺栓(平頭螺栓)FH、FHS【包裝數為1,000】

植入螺栓(平頭螺栓)FH、FHS

此螺栓只要壓入薄板即可輕鬆安裝。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,每個型號的形狀和顏色可能有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FH・FHS:関連画像

 

外形圖

 

 
螺絲規格型號最小
板厚
下孔徑
+0.08
H
±0.4
S
Max.
※D
不鏽
M2.5×0.45FHFHS12.54.11.955.4
M3×0.5FHFHS134.62.15.6
M4×0.7FHFHS145.92.47.2
M5×0.8FHFHS156.52.77.2
M6×1FHFHS1.668.237.9
M8×1.25FHFHS2.489.63.79.6

單位:mm

  • ※D:安裝孔中心到母材邊緣的最短距離。
型號
FH-M3-10-3W
FH-M3-10-SUS
FH-M4-8-3W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理

包裝數為1,000

4天~ 310[鍍三價鉻] 三價白鉻

包裝數為1,000

4天~ 310[不銹鋼] 不鏽鋼

包裝數為1,000

4天~ 48[鍍三價鉻] 三價白鉻

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 雙頭螺栓 追加形狀 標準
販售單位 盒・包裝 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767