(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

植入螺栓(母材邊緣用)【包裝數為1,000】

植入螺栓(母材邊緣用)

相較標準品的植入螺栓,可安裝得更接近母板邊緣,約靠近25~50%。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

クリンチングスタッド(板端用):関連画像

外形圖

螺絲規格型號最小
板厚
下孔徑
0.08
H
±0.4
S
Max.
*D
不鏽鋼
M2.5×0.45FHLFHLS12.53.152.12.8
M3×0.5FHLFHLS133.652.13.3
M4×0.7FHLFHLS144.652.44.6
M5×0.8FHLFHLS155.92.75.6

單位:mm

  • ※D:安裝孔中心到母材邊緣的最短距離。
型號
FHL-2.5-8-3W
FHL-2.5-12-3W
FHL-M3-10-SUS
FHL-M3-15-SUS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理

包裝數為1,000

4天~ 2.58[鍍三價鉻] 三價白鉻

包裝數為1,000

4天~ 2.512[鍍三價鉻] 三價白鉻

包裝數為1,000

4天~ 310[不銹鋼] 不鏽鋼

包裝數為1,000

4天~ 315[不銹鋼] 不鏽鋼

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 雙頭螺栓 追加形狀 標準
販售單位 盒・包裝 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767