(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軟管用夾環(鍍金產品)

軟管用夾環(鍍金產品)

鎖緊範圍豐富,達4mm~200mm的鍍膜製軟管用夾環。
【特長】
・鎖緊範圍4mm~200mm,尺寸豐富。
・材質為利用SWM - B鍍膜品。
・表面處理:鍍鋅(三價鉻產品)
・螺栓:φ6〜14(直徑6〜14mm)為圓形十字,φ15(直徑15mm)以上為六角形一字。
・螺帽 : T型,耐壓力 : 中壓。
・φ55(直徑55mm)以上使用電鍍線。
【用途】
・最適合作為軟管握把。

(i)請注意

  • 型錄上雖有材質SWM-G的記載,但全部為SWM-B。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管用夾環

軟管用夾環外觀

軟管用夾環外觀

軟管用夾環尺寸圖

軟管用夾環尺寸圖

產品編號鎖緊範圍
mm
線徑
mm
螺栓
mm
KA0064~61.03X15
KA0086~8
KA0097~9
KA0108~101.24X20
KA01210~12
KA01311~13
KA01412~14
KA01513~152.06X30
KA01614~16
KA01816~18
KA02018~20
KA02220~22
KA02523~25
KA02826~28
KA03028~30
KA03229~322.36X40
KA03532~35
KA03835~38
KA04037~40
KA04239~42
KA04542~45
KA04845~48
KA05047~50
產品編號鎖緊範圍
mm
線徑
mm
螺栓
mm
KA05550~552.36×50
KA06055~60
KA06560~65
KA07065~70
KA07570~75
KA08075~80
KA08580~85
KA09085~90
KA09590~95
KA10092~1006×62
KA10597~105
KA110102~110
KA115107~115
KA120112~120
KA125117~125
KA130122~130
KA140130~140
KA150140~150
KA160150~160
KA175165~175
KA190180~190
KA200190~200
型號
KA006
KA008
KA009
KA010
KA012
KA013
KA014
KA015
KA016
KA018
KA020
KA022
KA025
KA028
KA030
KA032
KA035
KA038
KA040
KA042
KA045
KA048
KA050
KA055
KA060
KA065
KA070
KA075
KA080
KA085
KA090
KA095
KA100
KA105
KA110
KA115
KA120
KA125
KA130
KA140
KA150
KA175
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑緊固範圍(Min)
(mm)
軟管外徑緊固範圍(Max)
(mm)
線徑 螺栓
4天~ 461.03×15
4天~ 681.03×15
4天~ 791.03×15
4天~ 8101.24×20
4天~ 10121.24×20
4天~ 11131.24×20
4天~ 12141.24×20
4天~ 13152.06×30
4天~ 14162.06×30
4天~ 16182.06×30
4天~ 18202.06×30
4天~ 20222.06×30
4天~ 23252.06×30
4天~ 26282.06×30
4天~ 28302.06×30
5天~ 29322.36×40
4天~ 32352.36×40
5天~ 35382.36×40
4天~ 37402.36×40
4天~ 39422.36×40
4天~ 42452.36×40
4天~ 45482.36×40
4天~ 47502.36×40
4天~ 50552.36×50
4天~ 55602.36×50
4天~ 60652.36×50
4天~ 65702.36×50
5天~ 70752.36×50
4天~ 75802.36×50
5天~ 80852.36×50
5天~ 85902.36×50
5天~ 90952.36×50
5天~ 921002.36×62
5天~ 971052.36×62
4天~ 1021102.36×62
5天~ 1071152.36×62
5天~ 1121202.36×62
5天~ 1171252.36×62
5天~ 1221302.36×62
4天~ 1301402.36×62
5天~ 1401502.36×62
12天~ 1651752.36×62

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SWM-B 種類 夾環長度固定 表面處理 鍍鋅(三價鉻品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767