(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

LS夾環(左旋用)

LS夾環(左旋用)

可鎖緊外面左旋形線槽軟管的夾環。也可使用於小口徑外面附波浪形軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

LS夾環(左旋用)構造(截面圖)

規格表

型號使用範圍
(mm)
適用軟管
品名尺寸品名尺寸品名尺寸
LS-3326-33GL、N25----
LS-3737-30GL、N32----
LS-4242-32靜電W32GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E38--
LS-4646-36靜電W38GL45--
LS-5757-47靜電W45WT、靜電W48.6GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E50
LS-6262-52靜電W50----
LS-7171-61靜電W60WT60.5GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E65
LS-7373-63靜電W65----
LS-8181-71GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E75----
LS-8888-68靜電W75----
LS-101101-81靜電W90----
LS-110110-90GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E100----
LS-117117-97靜電W100----
LS-121121-101GL115----
LS-131131-111WT115GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E125--
LS-157157-137GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E150----
LS-182182-162GL、N165GL、N175--
LS-210210-190GL、N、耐油GL200----
LS-240240-220------
LS-266266-246GL、N250----
LS-290290-270------
LS-318318-298GL、N300----
型號
LS-37
LS-42
LS-46
LS-57
LS-62
LS-71
LS-73
LS-81
LS-88
LS-101
LS-110
LS-117
LS-131
LS-157
LS-182
LS-210
LS-266
LS-318
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑緊固範圍(Min)
(mm)
軟管外徑緊固範圍(Max)
(mm)
適用軟管系列
4天~ 3037GL、N
4天~ 3242靜電W、GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
4天~ 3646靜電W、GL
4天~ 4757靜電W、WT、GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
4天~ 5262靜電W
4天~ 6171靜電W、WT、GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
4天~ 6373靜電W
4天~ 7181GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
4天~ 6888靜電W
10天~ 81101靜電W
4天~ 90110GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
4天~ 97117靜電W
4天~ 111131WT、GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
10天~ 137157GL、N、GL-2、耐油GL、GL-E
10天~ 162182GL、N
10天~ 190210GL、N、耐油GL
10天~ 246266GL、N
10天~ 298318GL、N

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鐵(SS) 種類 夾環長度固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767