(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

PFA(過氟烷基化物)/六角螺帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFA/NT-M4
PFA/NT-M5
PFA/NT-M6
PFA/NT-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) B H 間距
(mm)
8天~ 473.20.7
8天~ 5840.8
8天~ 61051
8天~ 8136.51.25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 PFA 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767