(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

儀表端口用柱塞

儀表端口用柱塞

儀表端口的護蓋。
【特色】
儀表端口的柱塞(護蓋用途)。
【用途】
・不使用真空計時插入儀表端口使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

儀表端口用柱塞尺寸

外観

外觀

外形図

外形圖

Product code 型號φAφBCL
GP15-P15203545
GP18-P18223545
型號
GP15-P
GP18-P
型號數量折扣標準
出貨日
管外徑
4天~ 15
4天~ 18

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 儀表端口
材質 不鏽鋼 轉接器種類詳情 量錶端口用盲孔插銷 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767