(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

NW/KF規格 轉換T型

NW/KF規格 轉換T型

用於真空計安裝口、排氣連接口等。
【特色】
・備有NW/KF16~NW/KF50的標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 変換ティー:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸ABCDC1D1L1L2
NW25RTE16SUS 304NW / KF 25403025.422.119.0515.837.551.4
NW40RTE16NW / KF 40553038.134.819.0515.85261
NW40RTE25NW / KF 40554038.134.825.422.157.861
NW50RTE16NW / KF 50753050.847.519.0515.858.280
NW50RTE25NW / KF 50754050.847.525.422.164.580
NW50RTE40NW / KF 50755550.847.538.134.867.380
型號
NW25RTE16
NW40RTE16
NW40RTE25
NW50RTE25
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 管外徑 內徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
管外徑 C1
(mm)
內徑 D1
(mm)
4天~ NW(KF)25NW(KF)1625.422.151.419.0515.8
7天~ NW(KF)40NW(KF)1638.134.86119.0515.8
4天~ NW(KF)40NW(KF)2538.134.86135.422.1
9天~ NW(KF)50NW(KF)2550.847.58025.422.1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 T型
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767