(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW連接零件 NW T型管

NW連接零件 NW T型管

附NW法蘭 T型配管。
【特色】
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・具多個法蘭口,可多頭連接。
・可連接直管接頭、彎管、十字管、甚至是量測接口或洩壓口。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW接続部品 NWティー 外形図

產品規格

  • 材質:SUS304 or 316L。
  • 表面處理:G.B.B.。

規格表

Product code 型號φAφBφCL
NW10-T3013.810.040
NW16-T3021.716.040
NW25-T4027.223.050
NW40-T5542.737.165
NW50-T7560.554.980
NW63-T8776.370.096
NW80-T11489.183.0105
NW100-T134114.3108.0125

※若為SUS316L,則型號末尾將附帶「-6L」。

型號
NW16-T
NW25-T
NW40-T
NW50-T
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑
(mm)
4天~ NW(KF)1621.716
4天~ NW(KF)2527.223
4天~ NW(KF)4042.737.1
4天~ NW(KF)5060.554.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 T型
材質 不鏽鋼 接頭種類詳情 NW連接零件 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767